10399453
50M060100N020
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,0797 € |
| 2500 - 9999 | 0,0717 € |
| 10000 + | 0,0645 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 12.0 mm |
|---|---|
| Priemer hlavy | 0.472 in |
| Výška hlavy | 3.6 mm |
| Výška hlavy | 0.142 in |
| Veľkosť závitu | M6 x 1.0 |
| Priemer stúpania | 1.0 mm |
| Priemer stúpania | 0.039 in |
| Dĺžka závitu | 20.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.787 in |
| Typ/prevedenie hlavy | Pologuľatá hlava s krížovou drážkou |
| Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
| Materiál | Polyamid 6.6 |
| Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
| Farba | Prírodná |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku