Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Skupina SR: SR1972
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer stúpania | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7794 € - 1,7067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M3
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0554 € - 0,0774 € | 3200 Na sklade |
|
M3
|
Prírodná
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,065 € - 0,0907 € | 400 Na sklade |
|
M3
|
Prírodná
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 5,1346 € - 5,8316 € | 1 Na sklade |
|
M6
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 1,0937 € - 2,4037 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0938 € - 0,1493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
Prírodná
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0635 € - 0,0886 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
Prírodná
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0952 € - 0,1319 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M5
|
Prírodná
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1153 € - 0,1592 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M5
|
Prírodná
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 1,7067 € - 3,2714 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M3
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0449 € - 0,0627 € | 420 Na sklade |
|
M3
|
Prírodná
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.236 in
6.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0547 € - 0,0763 € | 1000 Na sklade |
|
M3
|
Prírodná
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.63 in
16.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0592 € - 0,0826 € | 1000 Na sklade |
|
M4
|
Prírodná
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0844 € - 0,1336 € | 250 Na sklade |
|
M4
|
Prírodná
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,1027 € - 0,1422 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M5
|
Prírodná
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 1,0937 € - 2,4037 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 1,7067 € - 3,2714 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0577 € - 0,0805 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M3
|
Prírodná
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 0,0554 € - 0,0774 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
Prírodná
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.315 in
8.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
| 2,7593 € - 5,6325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M5
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku