Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Skupina SR: SR1992
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Stúpanie/TPI | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2232 € - 0,2232 € | 37300 Na sklade |
M5
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,155 € - 0,155 € | 8741 Na sklade |
M3
|
0.5 mm
|
Prírodná
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4409 € - 0,4409 € | 6725 Na sklade |
M6
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 28,9305 € - 37,6352 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.5 mm
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1749 € - 0,1749 € | 26700 Na sklade |
M4
|
0.7 mm
|
Prírodná
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,1136 € - 1,1136 € | 3600 Na sklade |
M10
|
1.5 mm
|
Prírodná
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2219 € - 0,2219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.5 mm
|
Prírodná
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2503 € - 0,2503 € | 9000 Na sklade |
M4
|
0.7 mm
|
Prírodná
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3313 € - 0,3313 € | 3000 Na sklade |
M5
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3498 € - 0,3498 € | 7300 Na sklade |
M6
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5177 € - 0,5177 € | 3100 Na sklade |
M6
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,7225 € - 0,7225 € | 700 Na sklade |
M8
|
1.25 mm
|
Prírodná
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1948 € - 0,1948 € | 8720 Na sklade |
M3
|
0.5 mm
|
Prírodná
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,7921 € - 1,7921 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
1.75 mm
|
Prírodná
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1493 € - 0,1493 € | 4800 Na sklade |
M3
|
0.5 mm
|
Prírodná
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 28,9305 € - 37,6636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.5 mm
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1678 € - 0,1678 € | 21700 Na sklade |
M4
|
0.7 mm
|
Prírodná
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2375 € - 0,2375 € | 4100 Na sklade |
M4
|
0.7 mm
|
Prírodná
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6485 € - 0,6485 € | 20500 Na sklade |
M8
|
1.25 mm
|
Prírodná
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,4649 € - 1,4649 € | 3600 Na sklade |
M10
|
1.5 mm
|
Prírodná
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku