Menu Hľadať

Skrutky so šesťhrannou hlavou - plastové

Na sklade

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Skupina SR: SR1992

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
547 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Stúpanie/TPI Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,2545 € - 0,3812 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
0.8 mm
Priehľadná
PC
12.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,4921 € - 0,7381 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
1.0 mm
Priehľadná
PC
15.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,4053 € - 0,4053 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
1.5 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
26,2707 € - 34,1505 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
1.5 mm
Svetlohnedá
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
31,6187 € - 41,1199 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
1.5 mm
Svetlohnedá
PEEK
45.0 mm
External Hexagonal Drive
0,155 € - 0,155 € 8741 Na sklade
M3
0.5 mm
Prírodná
PP
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,9003 € - 1,3512 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
1.3 mm
Priehľadná
PC
25.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
12,858 € - 16,7267 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
1.3 mm
Hnedá
PEEK
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6827 € - 1,024 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
1.3 mm
Priehľadná
PC
10.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
8,6904 € - 9,8568 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
1.0 mm
Hnedá
PEEK
35.0 mm
External Hexagonal Drive
2,7593 € - 5,6325 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
0.8 mm
Hnedá
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
4,5656 € - 6,4574 € 5 Na sklade
M6
1.0 mm
Hnedá
PEEK
10.0 mm
External Hexagonal Drive
7,5526 € - 8,5767 € 8 Na sklade
M6
1.0 mm
Hnedá
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2232 € - 0,2232 € 37300 Na sklade
M5
0.8 mm
Prírodná
PP
12.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2673 € - 0,2673 € 11800 Na sklade
M5
0.8 mm
Prírodná
PP
30.0 mm
External Hexagonal Drive
8,6904 € - 9,8568 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
1.0 mm
Hnedá
PEEK
40.0 mm
External Hexagonal Drive
11,2508 € - 14,6502 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
1.3 mm
Hnedá
PEEK
10.0 mm
External Hexagonal Drive
5,3195 € - 6,5996 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
0.8 mm
Hnedá
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
5,5044 € - 7,7659 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
1.0 mm
Hnedá
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
11,2508 € - 14,6502 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
1.3 mm
Hnedá
PEEK
15.0 mm
External Hexagonal Drive
  • z/zo 28
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 12.0 mm PC Priehľadná

10357941

Cenové rozpätie
0,3812 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 15.0 mm PC Priehľadná

10358009

Cenové rozpätie
0,7381 € - 0,4921 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M10 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10041260

Cenové rozpätie
0,4053 € - 0,4053 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M10 25.0 mm PEEK Svetlohnedá

10220405

Cenové rozpätie
34,1505 € - 26,2707 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Svetlohnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M10 45.0 mm PEEK Svetlohnedá

10220443

Cenové rozpätie
41,1199 € - 31,6187 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    45.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Svetlohnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M3 20.0 mm PP Prírodná

10039922

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,155 €

Úroveň zásob
8741 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 25.0 mm PC Priehľadná

10358078

Cenové rozpätie
1,3512 € - 0,9003 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 30.0 mm PEEK Hnedá

10220344

Cenové rozpätie
16,7267 € - 12,858 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 10.0 mm PC Priehľadná

10358030

Cenové rozpätie
1,024 € - 0,6827 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 35.0 mm PEEK Hnedá

10220269

Cenové rozpätie
9,8568 € - 8,6904 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 15.0 mm PEEK Hnedá

10220160

Cenové rozpätie
5,6325 € - 2,7593 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 10.0 mm PEEK Hnedá

10220207

Cenové rozpätie
6,4574 € - 4,5656 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 25.0 mm PEEK Hnedá

10220245

Cenové rozpätie
8,5767 € - 7,5526 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 12.0 mm PP Prírodná

10040218

Cenové rozpätie
0,2232 € - 0,2232 €

Úroveň zásob
37300 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 30.0 mm PP Prírodná

10040362

Cenové rozpätie
0,2673 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
11800 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 40.0 mm PEEK Hnedá

10220276

Cenové rozpätie
9,8568 € - 8,6904 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 10.0 mm PEEK Hnedá

10220306

Cenové rozpätie
14,6502 € - 11,2508 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 25.0 mm PEEK Hnedá

10220184

Cenové rozpätie
6,5996 € - 5,3195 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 15.0 mm PEEK Hnedá

10220221

Cenové rozpätie
7,7659 € - 5,5044 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 15.0 mm PEEK Hnedá

10220313

Cenové rozpätie
14,6502 € - 11,2508 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Hnedá