Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Skupina SR: SR1992
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Stúpanie/TPI | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4257 € - 0,4257 € | 14150 Na sklade |
M10
|
1.5 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2624 € - 0,2624 € | 5250 Na sklade |
M6
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1617 € - 0,1617 € | 7000 Na sklade |
M8
|
1.25 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4315 € - 0,4315 € | 1400 Na sklade |
M12
|
1.75 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6575 € - 0,6575 € | 4082 Na sklade |
M12
|
1.75 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,172 € - 0,172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.25 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2332 € - 0,2332 € | 22000 Na sklade |
M8
|
1.25 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,124 € - 0,124 € | 34000 Na sklade |
M6
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0901 € - 0,0901 € | 17000 Na sklade |
M6
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1456 € - 0,1456 € | 11150 Na sklade |
M8
|
1.25 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0899 € - 0,0899 € | 11000 Na sklade |
M5
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,1052 € - 0,1052 € | 12350 Na sklade |
M5
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1195 € - 0,1195 € | 500 Na sklade |
M6
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,6633 € - 0,6633 € | 2750 Na sklade |
M16
|
2.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4,7235 € - 4,7235 € | 500 Na sklade |
M16
|
2.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
3.937 in
100.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0822 € - 0,0822 € | 470 Na sklade |
M2.5
|
0.45 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,0249 € - 1,0249 € | 3500 Na sklade |
M16
|
2.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0789 € - 0,0789 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.45 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2726 € - 0,2726 € | 9000 Na sklade |
M8
|
1.25 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1531 € - 0,1531 € | 9450 Na sklade |
M8
|
1.25 mm
|
Prírodná
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku