Menu Hľadať

Skrutky so šesťhrannou hlavou - plastové

Na sklade

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Skupina SR: SR1992

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
547 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Stúpanie/TPI Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
1,2715 € - 1,2715 € 1000 Na sklade
M10
1.5 mm
Prírodná
PA
125.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,6129 € - 0,6129 € 2000 Na sklade
M12
1.75 mm
Prírodná
PA
70.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
5,163 € - 5,2769 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
0.8 mm
Gaštanovo hnedá
PEEK
12.0 mm
S drážkou
4,6083 € - 4,6083 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
1.0 mm
Gaštanovo hnedá
PEEK
20.0 mm
S drážkou
13,1282 € - 13,6829 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
1.2 mm
Gaštanovo hnedá
PEEK
10.0 mm
S drážkou
0,6485 € - 0,6485 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
1.0 mm
Prírodná
PVDF
40.0 mm
External Hexagonal Drive
5,3479 € - 5,4475 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
0.7 mm
Gaštanovo hnedá
PEEK
15.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
4,5087 € - 4,5942 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
0.7 mm
Gaštanovo hnedá
PEEK
8.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
5,3479 € - 5,4475 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
0.7 mm
Gaštanovo hnedá
PEEK
20.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
5,3479 € - 5,4475 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
0.7 mm
Gaštanovo hnedá
PEEK
12.0 mm
S drážkou
0,4522 € - 0,4522 € 7500 Na sklade
M6
1.0 mm
Prírodná
PVDF
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,096 € - 0,096 € 14450 Na sklade
M3
0.5 mm
Čierna
Polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0797 € - 0,0976 € 2100 Na sklade
M5
0.8 mm
Čierna
Polyamid 6.6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0848 € - 0,0848 € 14100 Na sklade
M4
0.7 mm
Čierna
Polyamid 6.6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0868 € - 0,0868 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
0.7 mm
Čierna
Polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0775 € - 0,0949 € 20200 Na sklade
M5
0.8 mm
Čierna
Polyamid 6.6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0751 € - 0,0911 € 260 Na sklade
M4
0.7 mm
Čierna
Polyamid 6.6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0,082 € - 0,082 € 12400 Na sklade
M4
0.7 mm
Čierna
Polyamid 6.6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2019 € - 0,2019 € 7000 Na sklade
M6 x 1.0
1.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
45.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5874 € - 0,5874 € 6500 Na sklade
M16
2.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
  • z/zo 28
Skrutka so šesťhrannou hlavou M10 125.0 mm PA Prírodná

10041369

Cenové rozpätie
1,2715 € - 1,2715 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Dĺžka závitu
    125.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M12 70.0 mm PA Prírodná

10041406

Cenové rozpätie
0,6129 € - 0,6129 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 12.0 mm PEEK Gaštanovo hnedá

10359808

Cenové rozpätie
5,2769 € - 5,163 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Gaštanovo hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 20.0 mm PEEK Gaštanovo hnedá

10359877

Cenové rozpätie
4,6083 € - 4,6083 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Gaštanovo hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 10.0 mm PEEK Gaštanovo hnedá

10359914

Cenové rozpätie
13,6829 € - 13,1282 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Gaštanovo hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 40.0 mm PVDF Prírodná

10040645

Cenové rozpätie
0,6485 € - 0,6485 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 15.0 mm PEEK Gaštanovo hnedá

10358764

Cenové rozpätie
5,4475 € - 5,3479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Gaštanovo hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 8.0 mm PEEK Gaštanovo hnedá

10358733

Cenové rozpätie
4,5942 € - 4,5087 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Gaštanovo hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 20.0 mm PEEK Gaštanovo hnedá

10358771

Cenové rozpätie
5,4475 € - 5,3479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Gaštanovo hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 12.0 mm PEEK Gaštanovo hnedá

10359747

Cenové rozpätie
5,4475 € - 5,3479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Gaštanovo hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 16.0 mm PVDF Prírodná

10040508

Cenové rozpätie
0,4522 € - 0,4522 €

Úroveň zásob
7500 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M3 20.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10039915

Cenové rozpätie
0,096 € - 0,096 €

Úroveň zásob
14450 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Čierna
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 16.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10040249

Cenové rozpätie
0,0976 € - 0,0797 €

Úroveň zásob
2100 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 16.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10040041

Cenové rozpätie
0,0848 € - 0,0848 €

Úroveň zásob
14100 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 20.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10040089

Cenové rozpätie
0,0868 € - 0,0868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 10.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10040195

Cenové rozpätie
0,0949 € - 0,0775 €

Úroveň zásob
20200 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 30.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10040133

Cenové rozpätie
0,0911 € - 0,0751 €

Úroveň zásob
260 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 10.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10039991

Cenové rozpätie
0,082 € - 0,082 €

Úroveň zásob
12400 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 x 1.0 45.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10041222

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    45.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M16 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10041109

Cenové rozpätie
0,5874 € - 0,5874 €

Úroveň zásob
6500 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Farba
    Prírodná