Menu Hľadať

Skrutky so šesťhrannou hlavou - plastové

Na sklade

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Skupina SR: SR1992

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
547 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Stúpanie/TPI Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,0347 € - 0,0429 € 80 Na sklade
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0333 € - 0,0411 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0344 € - 0,0425 € 490 Na sklade
M2 x 0.4
0.4 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0333 € - 0,0411 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
0.5 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0339 € - 0,0418 € Požiadajte o dodací termin tu
M2 x 0.4
0.4 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0342 € - 0,0422 € Požiadajte o dodací termin tu
M2 x 0.4
0.4 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0329 € - 0,0407 € Požiadajte o dodací termin tu
M3 x 0.5
0.5 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0339 € - 0,0418 € Požiadajte o dodací termin tu
M3 x 0.5
0.5 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0336 € - 0,0414 € Požiadajte o dodací termin tu
M2 x 0.4
0.4 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0997 € - 0,1232 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
1.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0359 € - 0,0443 € Požiadajte o dodací termin tu
M3 x 0.5
0.5 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1545 € - 0,1907 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
1.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
70.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2604 € - 0,3215 € 200 Na sklade
M10
1.5 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0344 € - 0,0425 € Požiadajte o dodací termin tu
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0333 € - 0,0411 € Požiadajte o dodací termin tu
M2 x 0.4
0.4 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2008 € - 0,2479 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
1.25 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0347 € - 0,0429 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0992 € - 0,1224 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
1.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0342 € - 0,0422 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
0.5 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0339 € - 0,0418 € Požiadajte o dodací termin tu
M2.5
0.45 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • z/zo 28
Skrutka so šesťhrannou hlavou M2.5 x 0.45 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295274

Cenové rozpätie
0,0429 € - 0,0347 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M2.5 x 0.45 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295243

Cenové rozpätie
0,0411 € - 0,0333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M2 x 0.4 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294581

Cenové rozpätie
0,0425 € - 0,0344 €

Úroveň zásob
490 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    3.2 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M3 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296004

Cenové rozpätie
0,0411 € - 0,0333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka so šesťhrannou hlavou M2 x 0.4 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294567

Cenové rozpätie
0,0418 € - 0,0339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    3.2 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M2 x 0.4 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294666

Cenové rozpätie
0,0422 € - 0,0342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    3.2 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M3 x 0.5 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295991

Cenové rozpätie
0,0407 € - 0,0329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M3 x 0.5 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296028

Cenové rozpätie
0,0418 € - 0,0339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M2 x 0.4 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294550

Cenové rozpätie
0,0414 € - 0,0336 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    3.2 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 50.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298312

Cenové rozpätie
0,1232 € - 0,0997 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka so šesťhrannou hlavou M3 x 0.5 30.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296066

Cenové rozpätie
0,0443 € - 0,0359 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 x 1.0 70.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298336

Cenové rozpätie
0,1907 € - 0,1545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M10 50.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10299203

Cenové rozpätie
0,3215 € - 0,2604 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    16.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka so šesťhrannou hlavou M3.5 x 0.6 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296523

Cenové rozpätie
0,0425 € - 0,0344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3.5 x 0.6
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M2 x 0.4 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10294635

Cenové rozpätie
0,0411 € - 0,0333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    3.2 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2 x 0.4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 50.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298800

Cenové rozpätie
0,2479 € - 0,2008 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka so šesťhrannou hlavou M2.5 x 0.45 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295366

Cenové rozpätie
0,0429 € - 0,0347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.0 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5 x 0.45
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 40.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10298299

Cenové rozpätie
0,1224 € - 0,0992 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka so šesťhrannou hlavou M3 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10296035

Cenové rozpätie
0,0422 € - 0,0342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6
Skrutka so šesťhrannou hlavou M2.5 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10295335

Cenové rozpätie
0,0418 € - 0,0339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Farba
    Prírodná
  • Materiál
    Polyamid 6.6