Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.
Skupina SR: SR1992
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Stúpanie/TPI | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,86 € - 7,2823 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.0 mm
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 8,6904 € - 9,8568 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
1.0 mm
|
Hnedá
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 17,6655 € - 23,0277 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.3 mm
|
Hnedá
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 28,9305 € - 37,6352 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.5 mm
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 32,1449 € - 41,8453 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
1.5 mm
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1592 € - 0,1592 € | 2920 Na sklade |
M4
|
0.7 mm
|
Prírodná
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,236 € - 0,236 € | 9700 Na sklade |
M5
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,6827 € - 1,024 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.3 mm
|
Priehľadná
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,9003 € - 1,3512 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.3 mm
|
Priehľadná
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 2,7593 € - 5,6325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.8 mm
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4,5656 € - 6,4574 € | 5 Na sklade |
M6
|
1.0 mm
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2232 € - 0,2232 € | 37300 Na sklade |
M5
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1,1136 € - 1,1136 € | 3600 Na sklade |
M10
|
1.5 mm
|
Prírodná
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2219 € - 0,2219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.5 mm
|
Prírodná
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2503 € - 0,2503 € | 9000 Na sklade |
M4
|
0.7 mm
|
Prírodná
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3072 € - 0,3072 € | 1500 Na sklade |
M6
|
1.0 mm
|
Prírodná
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5746 € - 0,5746 € | 2400 Na sklade |
M8
|
1.25 mm
|
Prírodná
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3313 € - 0,3313 € | 3000 Na sklade |
M5
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2673 € - 0,2673 € | 11800 Na sklade |
M5
|
0.8 mm
|
Prírodná
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,155 € - 0,155 € | 8741 Na sklade |
M3
|
0.5 mm
|
Prírodná
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku