Menu Hľadať

Skrutky so šesťhrannou hlavou - plastové

Na sklade

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Skupina SR: SR1992

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
547 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Stúpanie/TPI Farba Materiál Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,337 € - 0,5049 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
0.7 mm
Priehľadná
PC
15.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,2545 € - 0,3812 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
0.8 mm
Priehľadná
PC
12.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,4921 € - 0,7381 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
1.0 mm
Priehľadná
PC
15.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
8,6904 € - 9,8568 € 10 Na sklade
M6
1.0 mm
Hnedá
PEEK
30.0 mm
External Hexagonal Drive
13,7825 € - 15,6457 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
1.0 mm
Hnedá
PEEK
50.0 mm
External Hexagonal Drive
11,2508 € - 14,6502 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
1.3 mm
Hnedá
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
17,6655 € - 23,0277 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
1.3 mm
Hnedá
PEEK
45.0 mm
External Hexagonal Drive
26,2707 € - 34,1505 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
1.5 mm
Svetlohnedá
PEEK
25.0 mm
External Hexagonal Drive
31,6187 € - 41,1199 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
1.5 mm
Svetlohnedá
PEEK
45.0 mm
External Hexagonal Drive
0,6827 € - 1,024 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
1.3 mm
Priehľadná
PC
12.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
1,0453 € - 1,5645 € 25 Na sklade
M8
1.3 mm
Priehľadná
PC
30.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
2,7593 € - 5,6325 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
0.8 mm
Hnedá
PEEK
20.0 mm
External Hexagonal Drive
5,5044 € - 7,7659 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
1.0 mm
Hnedá
PEEK
12.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0857 € - 0,0857 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
0.5 mm
Prírodná
PA
12.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,084 € - 0,084 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
0.5 mm
Prírodná
PA
25.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,0817 € - 0,0817 € 25000 Na sklade
M4
0.7 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,112 € - 0,112 € 20080 Na sklade
M4
0.7 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,7752 € - 1,1634 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
1.3 mm
Priehľadná
PC
20.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
2,7593 € - 5,6325 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
0.8 mm
Hnedá
PEEK
12.0 mm
External Hexagonal Drive
5,3195 € - 6,5996 € 37 Na sklade
M5
0.8 mm
Hnedá
PEEK
30.0 mm
External Hexagonal Drive
  • z/zo 28
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 15.0 mm PC Priehľadná

10357903

Cenové rozpätie
0,5049 € - 0,337 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 12.0 mm PC Priehľadná

10357941

Cenové rozpätie
0,3812 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 15.0 mm PC Priehľadná

10358009

Cenové rozpätie
0,7381 € - 0,4921 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 30.0 mm PEEK Hnedá

10220252

Cenové rozpätie
9,8568 € - 8,6904 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 50.0 mm PEEK Hnedá

10220290

Cenové rozpätie
15,6457 € - 13,7825 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 25.0 mm PEEK Hnedá

10220337

Cenové rozpätie
14,6502 € - 11,2508 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 45.0 mm PEEK Hnedá

10220375

Cenové rozpätie
23,0277 € - 17,6655 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    45.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M10 25.0 mm PEEK Svetlohnedá

10220405

Cenové rozpätie
34,1505 € - 26,2707 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Svetlohnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M10 45.0 mm PEEK Svetlohnedá

10220443

Cenové rozpätie
41,1199 € - 31,6187 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Dĺžka závitu
    45.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Farba
    Svetlohnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 12.0 mm PC Priehľadná

10358047

Cenové rozpätie
1,024 € - 0,6827 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 30.0 mm PC Priehľadná

10358085

Cenové rozpätie
1,5645 € - 1,0453 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 20.0 mm PEEK Hnedá

10220177

Cenové rozpätie
5,6325 € - 2,7593 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M6 12.0 mm PEEK Hnedá

10220214

Cenové rozpätie
7,7659 € - 5,5044 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M3 12.0 mm PA Prírodná

10039854

Cenové rozpätie
0,0857 € - 0,0857 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M3 25.0 mm PA Prírodná

10039946

Cenové rozpätie
0,084 € - 0,084 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10039984

Cenové rozpätie
0,0817 € - 0,0817 €

Úroveň zásob
25000 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M4 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10040119

Cenové rozpätie
0,112 € - 0,112 €

Úroveň zásob
20080 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Prírodná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 20.0 mm PC Priehľadná

10358061

Cenové rozpätie
1,1634 € - 0,7752 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Farba
    Priehľadná
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 12.0 mm PEEK Hnedá

10220153

Cenové rozpätie
5,6325 € - 2,7593 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Hnedá
Skrutka so šesťhrannou hlavou M5 30.0 mm PEEK Hnedá

10220191

Cenové rozpätie
6,5996 € - 5,3195 €

Úroveň zásob
37 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Hnedá