These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Skupina SR: SR2012
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1436 € - 0,1436 € | 16377 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,2232 € - 0,2232 € | 10000 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,124 € - 0,124 € | 14900 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1564 € - 0,1564 € | 22031 Na sklade |
M8
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,1155 € - 0,1155 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,6144 € - 0,6144 € | 195 Na sklade |
M12
|
Prírodná
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,2859 € - 0,2859 € | 14685 Na sklade |
M10
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,5803 € - 0,5803 € | 3750 Na sklade |
M12
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,5688 € - 0,5688 € | 3750 Na sklade |
M12
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 5,1773 € - 7,2966 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,5575 € - 0,5575 € | 2425 Na sklade |
M12
|
Prírodná
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 10,127 € - 11,5067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6 x 1.0
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 14,6217 € - 19,0167 € | 1 Na sklade |
M8 x 1.25
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 4,779 € - 6,7418 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,5347 € - 0,5347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Prírodná
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 1,8632 € - 4,5515 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,6812 € - 0,6812 € | 1750 Na sklade |
M12
|
Prírodná
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 1,3014 € - 2,8589 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 7,5668 € - 9,4016 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,7024 € - 5,5329 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4 x 0.7
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku