10220511
183040870409
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 4,5515 € |
| 50 - 999 | 2,6597 € |
| 1000 + | 1,8632 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.276 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 7.0 mm |
| Výška hlavy | 4.0 mm |
| Výška hlavy | 0.157 in |
| Veľkosť závitu | M4 |
| Dĺžka závitu | 8.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.315 in |
| Typ/prevedenie hlavy | Guľatá hlava |
| Typ/prevedenie drážky | Hexagonal Socket Drive |
| Farba | Svetlohnedá |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Normy | UL |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Plný materiál | Polyéteréterketón |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku