Menu Hľadať

Skrutky s vnútornou drážkou - plastové s valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom

Na sklade

These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.

It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.

It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Skupina SR: SR2012

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
200 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Materiál Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,1325 € - 0,1325 € 17092 Na sklade
M6
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,1155 € - 0,1155 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
Polyamid 6.6
6.5 mm
Hexagonal Socket Drive
0,1348 € - 0,1348 € 10000 Na sklade
M6
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,1963 € - 0,1963 € 10600 Na sklade
M6
Prírodná
PA
5.0 mm
50.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
0,1564 € - 0,1564 € 22031 Na sklade
M8
Prírodná
Polyamid 6.6
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,2119 € - 0,2119 € 3000 Na sklade
M6
Prírodná
Polyamid 6.6
40.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,1464 € - 0,1464 € 16050 Na sklade
M8
Prírodná
Polyamid 6.6
16.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,1382 € - 0,1382 € 6510 Na sklade
M6
Prírodná
Polyamid 6.6
25.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,1436 € - 0,1436 € 16377 Na sklade
M6
Prírodná
PA
5.0 mm
30.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
5,6894 € - 5,6894 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Hnedá
PEEK
4.0 mm
30.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
5,7888 € - 5,7888 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Hnedá
PEEK
5.0 mm
20.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
3,7123 € - 3,7123 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Hnedá
PEEK
4.0 mm
20.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
5,0208 € - 5,0208 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Hnedá
PEEK
5.0 mm
12.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
8,6763 € - 8,6763 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Hnedá
PEEK
5.0 mm
30.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
3,1576 € - 3,1576 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Hnedá
PEEK
4.0 mm
16.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
12,0614 € - 12,0614 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Hnedá
PEEK
5.0 mm
10.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
7,6094 € - 7,6094 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Hnedá
PEEK
5.0 mm
25.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
1,125 € - 1,125 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Priesvitná
PC
5.0 mm
35.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
1,5645 € - 1,5645 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Priesvitná
PC
6.0 mm
30.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
1,3227 € - 1,3227 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Priesvitná
PC
6.0 mm
20.0 mm
Drážka – vnútorný šesťhran
  • z/zo 10
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M6 12.0 mm Polyamid 6.6

10053874

Cenové rozpätie
0,1325 € - 0,1325 €

Úroveň zásob
17092 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M6 6.5 mm Polyamid 6.6

10053850

Cenové rozpätie
0,1155 € - 0,1155 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M6 20.0 mm Polyamid 6.6

10053898

Cenové rozpätie
0,1348 € - 0,1348 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M6 50.0 mm PA

10053942

Cenové rozpätie
0,1963 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
10600 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M8 20.0 mm Polyamid 6.6

10053980

Cenové rozpätie
0,1564 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
22031 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M6 40.0 mm Polyamid 6.6

10053935

Cenové rozpätie
0,2119 € - 0,2119 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M8 16.0 mm Polyamid 6.6

10053973

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
16050 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
Skrutka Guľatá hlava Hexagonal Socket Drive M6 25.0 mm Polyamid 6.6

10053904

Cenové rozpätie
0,1382 € - 0,1382 €

Úroveň zásob
6510 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M6 30.0 mm PA

10053911

Cenové rozpätie
0,1436 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
16377 Na sklade
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M5 30.0 mm PEEK

10360507

Cenové rozpätie
5,6894 € - 5,6894 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    4.0 mm
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M6 20.0 mm PEEK

10360545

Cenové rozpätie
5,7888 € - 5,7888 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M5 20.0 mm PEEK

10360484

Cenové rozpätie
3,7123 € - 3,7123 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    4.0 mm
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M6 12.0 mm PEEK

10360521

Cenové rozpätie
5,0208 € - 5,0208 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M6 30.0 mm PEEK

10360569

Cenové rozpätie
8,6763 € - 8,6763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M5 16.0 mm PEEK

10360477

Cenové rozpätie
3,1576 € - 3,1576 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    4.0 mm
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M6 10.0 mm PEEK

10360514

Cenové rozpätie
12,0614 € - 12,0614 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M6 25.0 mm PEEK

10360552

Cenové rozpätie
7,6094 € - 7,6094 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M6 35.0 mm PC

10360248

Cenové rozpätie
1,125 € - 1,125 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M8 30.0 mm PC

10360286

Cenové rozpätie
1,5645 € - 1,5645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M8 20.0 mm PC

10360262

Cenové rozpätie
1,3227 € - 1,3227 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm