Menu Hľadať

Skrutky s ryhovanou hlavou - plastové

Na sklade

These Thumb Screws - Knurled Plastic are fasteners used in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws have a knurled plastic head and offer distinct benefits over standard metal thumb screws.

It has a strong grip and is simple to use, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The knurled texture improves the user's ability to apply torque without using other tools, making them perfect for tasks requiring frequent adjustments.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
133 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Materiál Výška hlavy Priemer hlavy Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,4978 € - 0,5874 € 50 Na sklade
M3
Priehľadná
PC
4.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
S drážkou
0,2816 € - 0,2816 € 6550 Na sklade
M4
Čierna
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Plochá drážka
0,2929 € - 0,2929 € 3600 Na sklade
M5
Čierna
Polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Plochá drážka
0,283 € - 0,283 € 3100 Na sklade
M5
Čierna
Polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Plochá drážka
0,3925 € - 0,3925 € 7400 Na sklade
M6
Čierna
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Plochá drážka
0,1197 € - 0,1197 € 35000 Na sklade
M8
Prírodná
Polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Plochá drážka
0,3271 € - 0,3271 € 12700 Na sklade
M6
Čierna
Polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Plochá drážka
0,2901 € - 0,2901 € 12800 Na sklade
M5
Čierna
Polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Plochá drážka
0,236 € - 0,3165 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Plochá drážka
0,3271 € - 0,3271 € 46400 Na sklade
M6
Čierna
Polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Plochá drážka
0,3413 € - 0,3413 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Čierna
Polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Plochá drážka
0,236 € - 0,236 € 14033 Na sklade
M6
Prírodná
Polyamid 6.6
5.0 mm
30.0 mm
10.0 mm
Plochá drážka
0,2844 € - 0,2844 € 3000 Na sklade
M6
Prírodná
PA
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Plochá drážka
0,2844 € - 0,2844 € 524 Na sklade
M8
Prírodná
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Plochá drážka
0,2844 € - 0,2844 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Prírodná
PA
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Plochá drážka
0,3015 € - 0,3015 € 16478 Na sklade
M5
Čierna
Polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Plochá drážka
0,3271 € - 0,3271 € 300 Na sklade
M6
Čierna
PA
3.4 mm
16.0 mm
8.0 mm
Plochá drážka
0,3413 € - 0,3413 € 27500 Na sklade
M6
Čierna
Polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Plochá drážka
0,3626 € - 0,3626 € 23400 Na sklade
M6
Čierna
Polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Plochá drážka
10053287 0,2745 € - 0,2745 € 18100 Na sklade
M4
Čierna
Polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Plochá drážka
  • z/zo 7
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M3 8.0 mm PC

10357835

Cenové rozpätie
0,5874 € - 0,4978 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M4 30.0 mm PA

10053300

Cenové rozpätie
0,2816 € - 0,2816 €

Úroveň zásob
6550 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M5 15.0 mm Polyamid 6.6

10053348

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2929 €

Úroveň zásob
3600 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie hlavy
    Knurled Round Head
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M5 25.0 mm Polyamid 6.6

10053386

Cenové rozpätie
0,283 € - 0,283 €

Úroveň zásob
3100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie hlavy
    Knurled Round Head
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 25.0 mm PA

10053584

Cenové rozpätie
0,3925 € - 0,3925 €

Úroveň zásob
7400 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M8 16.0 mm Polyamid 6.6

10053621

Cenové rozpätie
0,1197 € - 0,1197 €

Úroveň zásob
35000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie hlavy
    Knurled Round Head
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 6.5 mm Polyamid 6.6

10053447

Cenové rozpätie
0,3271 € - 0,3271 €

Úroveň zásob
12700 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    6.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Knurled Round Head
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M5 30.0 mm Polyamid 6.6

10053409

Cenové rozpätie
0,2901 € - 0,2901 €

Úroveň zásob
12800 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie hlavy
    Knurled Round Head
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M4 25.0 mm PA

10058367

Cenové rozpätie
0,3165 € - 0,236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 10.0 mm Polyamid 6.6

10053485

Cenové rozpätie
0,3271 € - 0,3271 €

Úroveň zásob
46400 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Knurled Round Head
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 16.0 mm Polyamid 6.6

10053522

Cenové rozpätie
0,3413 € - 0,3413 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Knurled Round Head
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 10.0 mm Polyamid 6.6

10058381

Cenové rozpätie
0,236 € - 0,236 €

Úroveň zásob
14033 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Knurled Round Head
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 30.0 mm PA

10058428

Cenové rozpätie
0,2844 € - 0,2844 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M8 25.0 mm PA

10058466

Cenové rozpätie
0,2844 € - 0,2844 €

Úroveň zásob
524 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M10 30.0 mm PA

10058503

Cenové rozpätie
0,2844 € - 0,2844 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M5 40.0 mm Polyamid 6.6

10053423

Cenové rozpätie
0,3015 € - 0,3015 €

Úroveň zásob
16478 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie hlavy
    Knurled Round Head
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 8.0 mm PA

10053461

Cenové rozpätie
0,3271 € - 0,3271 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 12.0 mm Polyamid 6.6

10053508

Cenové rozpätie
0,3413 € - 0,3413 €

Úroveň zásob
27500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Knurled Round Head
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 20.0 mm Polyamid 6.6

10053546

Cenové rozpätie
0,3626 € - 0,3626 €

Úroveň zásob
23400 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Knurled Round Head
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M4 25.0 mm Polyamid 6.6

10053287

Cenové rozpätie
0,2745 € - 0,2745 €

Úroveň zásob
18100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Knurled Round Head