Menu Hľadať

Veľká skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 12.0 mm PA

Ručná skrutka vyrobená z prírodného polyamidu.
Nový kód produktu:

10375938

Starý kód produktu:

426006000002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,1863 €
500 - 999 0,1749 €
1000 + 0,1348 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

46,58 €

250 x 0,1863 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 3.4 mm
Dĺžka závitu 12.0 mm
Veľkosť závitu M6
Typ/prevedenie hlavy Hlava v tvare nosníka
Typ skrutky Skrutka ručná
Typ/prevedenie drážky Plochá drážka
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 66
Celková dĺžka 15.4 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás