These Thumb Screws - Knurled Plastic are fasteners used in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws have a knurled plastic head and offer distinct benefits over standard metal thumb screws.
It has a strong grip and is simple to use, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The knurled texture improves the user's ability to apply torque without using other tools, making them perfect for tasks requiring frequent adjustments.
Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Výška hlavy | Priemer hlavy | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4978 € - 0,5874 € | 50 Na sklade |
M3
|
Priehľadná
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
S drážkou
|
||
| 0,2816 € - 0,2816 € | 6550 Na sklade |
M4
|
Čierna
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,2929 € - 0,2929 € | 3600 Na sklade |
M5
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,283 € - 0,283 € | 3100 Na sklade |
M5
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,3925 € - 0,3925 € | 7400 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,1197 € - 0,1197 € | 35000 Na sklade |
M8
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,3271 € - 0,3271 € | 12700 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,2901 € - 0,2901 € | 12800 Na sklade |
M5
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,236 € - 0,3165 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Prírodná
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,3271 € - 0,3271 € | 46400 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,3413 € - 0,3413 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,236 € - 0,236 € | 14033 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,2844 € - 0,2844 € | 3000 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,2844 € - 0,2844 € | 524 Na sklade |
M8
|
Prírodná
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,2844 € - 0,2844 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
Prírodná
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,3015 € - 0,3015 € | 16478 Na sklade |
M5
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,3271 € - 0,3271 € | 300 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,3413 € - 0,3413 € | 27500 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 0,3626 € - 0,3626 € | 23400 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Plochá drážka
|
||
| 10053287 | 0,2745 € - 0,2745 € | 18100 Na sklade |
M4
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Plochá drážka
|
|
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku