Menu Hľadať

Skrutky s ryhovanou hlavou - plastové

Na sklade

These Thumb Screws - Knurled Plastic are fasteners used in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws have a knurled plastic head and offer distinct benefits over standard metal thumb screws.

It has a strong grip and is simple to use, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The knurled texture improves the user's ability to apply torque without using other tools, making them perfect for tasks requiring frequent adjustments.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
133 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Materiál Výška hlavy Priemer hlavy Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,3086 € - 0,502 € 100 Na sklade
M8
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Plochá drážka
0,1421 € - 0,1963 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Plochá drážka
0,1692 € - 0,3072 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Plochá drážka
0,1976 € - 0,3626 € 100 Na sklade
M10
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Plochá drážka
0,2033 € - 0,3698 € 990 Na sklade
M8
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Plochá drážka
0,3129 € - 0,5078 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Plochá drážka
0,1389 € - 0,192 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Plochá drážka
0,2033 € - 0,3698 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Plochá drážka
0,2432 € - 0,3954 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Plochá drážka
0,1389 € - 0,192 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Čierna
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Plochá drážka
0,1592 € - 0,2916 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Plochá drážka
0,1236 € - 0,2247 € 9100 Na sklade
M8
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Plochá drážka
0,1421 € - 0,1963 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Čierna
PA
3.4 mm
16.0 mm
8.0 mm
Plochá drážka
0,2318 € - 0,31 € 50 Na sklade
M5
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Plochá drážka
0,2076 € - 0,2873 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Plochá drážka
0,1464 € - 0,2033 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Plochá drážka
0,1421 € - 0,1963 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Plochá drážka
0,1464 € - 0,2033 € 910 Na sklade
M4
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Plochá drážka
0,2588 € - 0,347 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Plochá drážka
0,1436 € - 0,1976 € 210 Na sklade
M6
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Plochá drážka
  • z/zo 7
Veľká skrutka s vrúbkovanou hlavou M8 35.0 mm PA

10376102

Cenové rozpätie
0,502 € - 0,3086 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    35.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Veľká skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 12.0 mm PA

10375891

Cenové rozpätie
0,1963 € - 0,1421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Veľká skrutka s vrúbkovanou hlavou M8 20.0 mm PA

10376072

Cenové rozpätie
0,3072 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Veľká skrutka s vrúbkovanou hlavou M10 16.0 mm PA

10376119

Cenové rozpätie
0,3626 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Veľká skrutka s vrúbkovanou hlavou M8 25.0 mm PA

10376089

Cenové rozpätie
0,3698 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
990 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Veľká skrutka s vrúbkovanou hlavou M10 20.0 mm PA

10376126

Cenové rozpätie
0,5078 € - 0,3129 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Veľká skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 6.5 mm PA

10375877

Cenové rozpätie
0,192 € - 0,1389 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    6.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Veľká skrutka s vrúbkovanou hlavou M8 30.0 mm PA

10376096

Cenové rozpätie
0,3698 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Veľká skrutka s vrúbkovanou hlavou M10 30.0 mm PA

10376133

Cenové rozpätie
0,3954 € - 0,2432 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Veľká skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 10.0 mm PA

10375884

Cenové rozpätie
0,192 € - 0,1389 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Veľká skrutka s vrúbkovanou hlavou M8 16.0 mm PA

10376065

Cenové rozpätie
0,2916 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Veľká skrutka s vrúbkovanou hlavou M8 10.0 mm PA

10376058

Cenové rozpätie
0,2247 € - 0,1236 €

Úroveň zásob
9100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Veľká skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 8.0 mm PA

10375907

Cenové rozpätie
0,1963 € - 0,1421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Veľká skrutka s vrúbkovanou hlavou M5 15.0 mm PA

10375778

Cenové rozpätie
0,31 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Veľká skrutka s vrúbkovanou hlavou M5 40.0 mm PA

10375853

Cenové rozpätie
0,2873 € - 0,2076 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Veľká skrutka s vrúbkovanou hlavou M4 30.0 mm PA

10375730

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Veľká skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 20.0 mm PA

10375976

Cenové rozpätie
0,1963 € - 0,1421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Veľká skrutka s vrúbkovanou hlavou M4 25.0 mm PA

10375716

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
910 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Veľká skrutka s vrúbkovanou hlavou M5 20.0 mm PA

10375792

Cenové rozpätie
0,347 € - 0,2588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Veľká skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 10.0 mm PA

10375914

Cenové rozpätie
0,1976 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
210 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka