10506318
1505184
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.394 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 10.0 mm |
| Výška hlavy | 4.5 mm |
| Výška hlavy | 0.177 in |
| Dĺžka závitu | 40.0 mm |
| Dĺžka závitu | 1.575 in |
| Veľkosť závitu | M5 |
| Priemer ramena | 6.0 mm |
| Priemer ramena | 0.236 in |
| Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
| Typ skrutky | Skrutka ručná |
| Farba | Šedá |
| Dokončiť | Matné |
| Typ/prevedenie hrotu | M5 |
| Celková dĺžka | 2.126 in |
| Celková dĺžka | 54.0 mm |
| Dĺžka pod hlavou | 1.949 in |
| Dĺžka pod hlavou | 49.5 mm |
| Plný materiál skrutky | Nehrdzavejúca oceľ |
| Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku