Menu Hľadať

Skrutky s ryhovanou hlavou - kovové s ramenom

Vo výrobe

Thumb Screws with Knurled Metal and Shoulder give a secure and readily adjustable connection. The rough surface of the knurled metal head enables simple grasping and twisting by hand, eliminating the need for tools. Because of the presence of a shoulder, these screws are perfect for applications that need regular adjustments or disassembly.

Its shoulder also keeps the screw from overtightening and harming the material it's securing. This is particularly important when screws fasten fragile or easily damaged materials. It is corrosion-resistant, making it appropriate for use in areas where moisture or chemicals are likely present.

It is easy to tighten and remove by hand using the knurled head area. Making them especially useful for applications where installation with tools is not possible. They are used in electronics, manufacturing, and automotive.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
175 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l3 l1 d2 l2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
70.0 mm
M10
16.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
90.0 mm
M10
16.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
30.0 mm
M12
18.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
16.0 mm
M4
8.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
25.0 mm
M4
8.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.0 mm
M4
8.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
8.0 mm
M4
8.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
12.0 mm
M5
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
20.0 mm
M5
9.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
30.0 mm
M4
8.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
5.0 mm
M4
8.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
10.0 mm
M4
8.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
40.0 mm
M6
11.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
60.0 mm
M6
11.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
30.0 mm
M6
11.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
5.5 mm
80.0 mm
M6
11.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
8.0 mm
M4
8.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
90.0 mm
M12
18.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
40.0 mm
M16
22.0 mm
  • z/zo 9
Osadená skrutka M10 70.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505359


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer ramena
    12.0 mm
Osadená skrutka M10 90.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505397


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    90.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer ramena
    12.0 mm
Osadená skrutka M12 30.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505434


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer ramena
    16.0 mm
Osadená skrutka M4 16.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506035


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer ramena
    5.0 mm
Osadená skrutka M4 25.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506073


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer ramena
    5.0 mm
Osadená skrutka M4 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506110


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer ramena
    5.0 mm
Osadená skrutka M4 8.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506165


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer ramena
    5.0 mm
Osadená skrutka M5 12.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506202


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer ramena
    6.0 mm
Osadená skrutka M5 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506240


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer ramena
    6.0 mm
Osadená skrutka M4 30.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506080


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer ramena
    5.0 mm
Osadená skrutka M4 5.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506127


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer ramena
    5.0 mm
Osadená skrutka M3 6.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505953


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer ramena
    4.0 mm
Osadená skrutka M4 10.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505991


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer ramena
    5.0 mm
Osadená skrutka M6 40.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506530


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer ramena
    8.0 mm
Osadená skrutka M6 60.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506578


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer ramena
    8.0 mm
Osadená skrutka M6 30.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506493


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer ramena
    8.0 mm
Osadená skrutka M6 80.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506615


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Dĺžka závitu
    80.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer ramena
    8.0 mm
Osadená skrutka M4 8.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10506158


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer ramena
    5.0 mm
Osadená skrutka M12 90.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505601


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    11.0 mm
  • Dĺžka závitu
    90.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer ramena
    16.0 mm
Osadená skrutka M16 40.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10505649


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    14.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Priemer ramena
    20.0 mm