Menu Hľadať

Osadená skrutka M6 80.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Táto skrutka s ramenom má čiastočný závit a vrúbkovanú hlavu, čo uľahčuje inštaláciu rukou alebo pomocou imbusového kľúča. Vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

10506615

Starý kód produktu:

1505214

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 13.0 mm
Výška hlavy 5.5 mm
Dĺžka závitu 80.0 mm
Veľkosť závitu M6
Priemer ramena 8.0 mm
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Typ skrutky Skrutka ručná
Farba Šedá
Dokončiť Matné
Typ/prevedenie hrotu M6
Celková dĺžka 95.5 mm
Dĺžka pod hlavou 90.0 mm
Plný materiál skrutky Oceľ
Commodity Code 7318156861

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás