Kovové väzby kníh sú vyrobené z kovu, ktorý poskytuje vynikajúcu pevnosť, trvanlivosť a vynikajúcu odolnosť voči opotrebeniu. Táto skupina zahŕňa mužský závitový stĺpik a ženskú zásuvku; obe časti sú spojené na uchopenie viazaných dokumentov alebo materiálov (každá časť sa predáva samostatne). Na rozdiel od svojho mužského protějšku, ženské knihárske skrutky nemajú pohon na svojich hlavách.
Spojuje niekoľko plechov dohromady tým, že ich ručne alebo pomocou plochého skrutkovača skrutkuje do spojovacieho kusu. Používa sa na upevňovanie panelov, ako sú vzorkovníky, farebné schémy, katalógy, vzorkové knihy a mnohé ďalšie.
Materiál: Oceľ Farba: pokovované mosadzou, Čierna, Poniklovaná Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie hlavy | Materiál | Priemer hlavy | Dĺžka drieku | Typ/prevedenie drážky | Typ skrutky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,06 € - 0,06 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
Male Screw
|
||
| 0,06 € - 0,06 € | 5000 Na sklade |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
S drážkou
|
Male Screw
|
||
| 0,0538 € - 0,0538 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
S drážkou
|
Male Screw
|
||
| 0,0536 € - 0,0536 € | 1400 Na sklade |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
S drážkou
|
Male Screw
|
||
| 0,0536 € - 0,0536 € | 105 Na sklade |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
S drážkou
|
Male Screw
|
||
| 0,0604 € - 0,0604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
S drážkou
|
Male Screw
|
||
| 0,2716 € - 0,3086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 0,091 € - 0,1026 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guľatá hlava
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 0,1692 € - 0,1905 € | 150 Na sklade |
Guľatá hlava
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 0,2204 € - 0,2517 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guľatá hlava
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 0,2219 € - 0,2517 € | 100 Na sklade |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 0,0848 € - 0,0958 € | 1800 Na sklade |
Guľatá hlava
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 0,1415 € - 0,1593 € | 100 Na sklade |
Guľatá hlava
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 0,2147 € - 0,2445 € | 1 Na sklade |
Guľatá hlava
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 0,2347 € - 0,2673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guľatá hlava
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 0,2844 € - 0,3228 € | 2574 Na sklade |
Guľatá hlava
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 0,091 € - 0,1026 € | 200 Na sklade |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 0,1536 € - 0,172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 0,2161 € - 0,2445 € | 40 Na sklade |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
| 0,2616 € - 0,3001 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guľatá hlava
|
Oceľ
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Plochá drážka
|
Female Screw
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku