Menu Hľadať

Knihárska skrutka s vnútorným závitom 5.0 mm 60.0 mm 9.0 mm Oceľ

Nový kód produktu:

10279847

Starý kód produktu:

497132

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 1199 0,2517 €
1200 + 0,2219 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

25,17 €

100 x 0,2517 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 9.0 mm
Dĺžka drieku 60.0 mm
Priemer montážneho otvoru 4.9 mm
Typ skrutky Female Screw
Typ/prevedenie hlavy Guľatá hlava
Typ/prevedenie drážky Plochá drážka
Materiál Oceľ
Farba Prírodná
Dokončiť pokovované mosadzou
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás