Menu Hľadať

Skrutkovacie priechodky

Na sklade

Skrutkovacie priechodky poskytujú rýchle a spoľahlivé zabezpečenie panelov alebo dosiek plošných spojov. K dispozícii v troch rôznych typoch: štandard, rozperné a tesniace.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
77 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť skrutky Výška hlavy Priemer hlavy Veľkosť otvoru Panel Thickness Range Kúpiť
0,2503 € - 0,2992 € Vo výrobe
M2
13.5 mm
0,2612 € - 0,3115 € Vo výrobe
M4
15.0 mm
0,2312 € - 0,2747 € Vo výrobe
M3
0,2803 € - 0,3346 € Vo výrobe
M4
1000 Na sklade
M6
12.5 mm
Vo výrobe
M5
16.5 mm
0,2408 € - 0,287 € Vo výrobe
M6
18.0 mm
0,2816 € - 0,3346 € Vo výrobe
M5
16.0 mm
0,2612 € - 0,3115 € Vo výrobe
M6
16.0 mm
0,1605 € - 0,1918 € Vo výrobe
M3
14.0 mm
0,2035 € - 0,2035 € 1000 Na sklade
0,2035 € - 0,2035 € Vo výrobe
0,2175 € - 0,2175 € Vo výrobe
0,2495 € - 0,2495 € Vo výrobe
0,2984 € - 0,2984 € 790 Na sklade
4.8 mm
12.4 mm
0,2175 € - 0,2175 € 10400 Na sklade
0,1896 € - 0,5651 € Vo výrobe
1.0 mm
0,2175 € - 0,2175 € Vo výrobe
0,2495 € - 0,2495 € Vo výrobe
0,2775 € - 0,2775 € 1000 Na sklade
0.8 mm
12.4 mm
  • z/zo 4
Priechodková spojka Okrúhle 1.7 mm (L) PA

10436004

Cenové rozpätie
0,2992 € - 0,2503 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    M2
  • Veľkosť hlavy
    13.5 mm
  • Celková dĺžka
    17.5 mm
  • Priemer hlavy
    13.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Priechodková spojka Okrúhle 3.5 mm (L) PA

10436035

Cenové rozpätie
0,3115 € - 0,2612 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    M4
  • Veľkosť hlavy
    15.0 mm
  • Celková dĺžka
    17.0 mm
  • Priemer hlavy
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Priechodková spojka Štvorcové 11.6 mm (L) PA

10436066

Cenové rozpätie
0,2747 € - 0,2312 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Veľkosť hlavy
    10.0 mm
  • Celková dĺžka
    13.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Priechodková spojka Štvorcové 5.2 mm (L) PA

10436011

Cenové rozpätie
0,3346 € - 0,2803 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    M4
  • Veľkosť hlavy
    16.8 mm
  • Celková dĺžka
    23.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Priechodková spojka Okrúhle 16.2 mm (L) PA

10303160


Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    M6
  • Veľkosť hlavy
    12.5 mm
  • Celková dĺžka
    18.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Priechodková spojka Okrúhle 1.7 mm (L) PA

10303153


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Veľkosť hlavy
    16.5 mm
  • Celková dĺžka
    19.0 mm
  • Priemer hlavy
    16.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Priechodková spojka Okrúhle 1.5 mm (L) PA

10436042

Cenové rozpätie
0,287 € - 0,2408 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    M6
  • Veľkosť hlavy
    18.0 mm
  • Celková dĺžka
    18.0 mm
  • Priemer hlavy
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Priechodková spojka Okrúhle 14.65 mm (L) PA

10436073

Cenové rozpätie
0,3346 € - 0,2816 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Veľkosť hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    16.5 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Priechodková spojka Okrúhle 1.9 mm (L) PA

10436028

Cenové rozpätie
0,3115 € - 0,2612 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    M6
  • Veľkosť hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    16.0 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Priechodková spojka Okrúhle 10.25 mm (L) PA

10436059

Cenové rozpätie
0,1918 € - 0,1605 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Veľkosť hlavy
    14.0 mm
  • Celková dĺžka
    12.0 mm
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
Rozperná priechodka 1.6 mm (L) Polyamid

10154243

Cenové rozpätie
0,2035 € - 0,2035 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.6 mm
  • Celková dĺžka
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Rozperná priechodka 0.8 mm (L) Polyamid

10154236

Cenové rozpätie
0,2035 € - 0,2035 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.6 mm
  • Celková dĺžka
    11.9 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Rozperná priechodka 4.8 mm (L) Polyamid

10154267

Cenové rozpätie
0,2175 € - 0,2175 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.6 mm
  • Celková dĺžka
    15.9 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Rozperná priechodka 12.7 mm (L) Polyamid

10154304

Cenové rozpätie
0,2495 € - 0,2495 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.6 mm
  • Celková dĺžka
    23.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Upínacia rozperka #8 4.8 mm (L) Polyamid

10036037

Cenové rozpätie
0,2984 € - 0,2984 €

Úroveň zásob
790 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    24.1 mm
  • Priemer hlavy
    12.4 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Rozperná priechodka 6.4 mm (L) Polyamid

10154274

Cenové rozpätie
0,2175 € - 0,2175 €

Úroveň zásob
10400 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.6 mm
  • Celková dĺžka
    17.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Samoistiaca skrutka 9.7 mm 9.7 mm Polyamid

10173794

Cenové rozpätie
0,5651 € - 0,1896 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Celková dĺžka
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Rozperná priechodka 3.2 mm (L) Polyamid

10154250

Cenové rozpätie
0,2175 € - 0,2175 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.6 mm
  • Celková dĺžka
    14.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Rozperná priechodka 8.0 mm (L) Polyamid

10154281

Cenové rozpätie
0,2495 € - 0,2495 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.6 mm
  • Celková dĺžka
    19.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Upínacia rozperka #8 0.8 mm (L) Polyamid

10036013

Cenové rozpätie
0,2775 € - 0,2775 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    20.1 mm
  • Priemer hlavy
    12.4 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Rozperná priechodka 11.1 mm (L) Polyamid

10154298

Cenové rozpätie
0,2495 € - 0,2495 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.6 mm
  • Celková dĺžka
    22.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Samoistiaca skrutka 12.4 mm Polyamid

10173725

Cenové rozpätie
0,691 € - 0,1868 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    4.2 or 4.8
  • Veľkosť hlavy
    12.4 mm
  • Veľkosť otvoru
    7.3 mm
  • Celková dĺžka
    17.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.4 mm
Upínacia rozperka #8 3.2 mm (L) Polyamid

10036020

Cenové rozpätie
0,2803 € - 0,2803 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Celková dĺžka
    22.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.4 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 4.0 mm PA

10307564

Cenové rozpätie
0,1481 € - 0,1224 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    16.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.260 - 0.270 in 2.4 mm 4.8 mm PA

10307632

Cenové rozpätie
0,0727 € - 0,0484 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    10.4 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm PA

10307403

Cenové rozpätie
0,1192 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.330 - 0.330 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307519

Cenové rozpätie
0,1212 € - 0,0807 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    12.8 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307281

Cenové rozpätie
0,1381 € - 0,0917 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.250 - 0.270 in 0.8 mm 3.9 mm PA

10307397

Cenové rozpätie
0,1016 € - 0,084 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm PA

10307557

Cenové rozpätie
0,0715 € - 0,0571 €

Úroveň zásob
6303 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    11.8 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.0 mm PA

10307625

Cenové rozpätie
0,0727 € - 0,0484 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.9 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm PA

10307373

Cenové rozpätie
0,0715 € - 0,0571 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    15.5 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.250 - 0.250 in 2.4 mm 7.0 mm PA

10307465

Cenové rozpätie
0,0727 € - 0,0484 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.7 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307267

Cenové rozpätie
0,1283 € - 0,0855 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.250 - 0.255 in 2.8 mm 3.2 mm PA

10307366

Cenové rozpätie
0,0925 € - 0,0616 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.250 - 0.260 in 0.8 mm 2.9 mm PA

10307298

Cenové rozpätie
0,112 € - 0,0839 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.275 - 0.280 in 1.0 mm 1.1 mm PA

10307441

Cenové rozpätie
0,0715 € - 0,0571 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.275 - 0.285 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307601

Cenové rozpätie
0,0858 € - 0,0709 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.370 - 0.375 in 1.6 mm 3.0 mm PA

10307670

Cenové rozpätie
0,0727 € - 0,0484 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.310 - 0.315 in 2.8 mm 2.9 mm PA

10307427

Cenové rozpätie
0,0727 € - 0,0484 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.303 - 0.303 in 0.8 mm 3.7 mm PA

10307472

Cenové rozpätie
0,0715 € - 0,0571 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 7.0 mm PA

10307304

Cenové rozpätie
0,157 € - 0,1046 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Commodity Code
    3926909790
Plechová matica 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm PA

10307380

Cenové rozpätie
0,0715 € - 0,0571 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.305 - 0.315 in 0.8 mm 4.4 mm PA

10307502

Cenové rozpätie
0,11 € - 0,0909 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    11.9 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.335 - 0.340 in 1.6 mm 3.2 mm PA

10307588

Cenové rozpätie
0,1108 € - 0,0886 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.275 - 0.275 in 1.2 mm 4.6 mm PA

10307656

Cenové rozpätie
0,0727 € - 0,0484 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.335 - 0.345 in 1.6 mm 4.3 mm PA

10307717

Cenové rozpätie
0,1183 € - 0,0806 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    11.9 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307274

Cenové rozpätie
0,1314 € - 0,0876 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm PA

10307335

Cenové rozpätie
0,0652 € - 0,0539 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    10.3 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.7 mm PA

10307496

Cenové rozpätie
0,153 € - 0,1022 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    15.5 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.245 - 0.250 in 1.2 mm 2.4 mm PA

10307571

Cenové rozpätie
0,1381 € - 0,0921 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.275 - 0.275 in 4.8 mm 6.4 mm PA

10307649

Cenové rozpätie
0,1319 € - 0,1199 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    0.9 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.320 - 0.335 in 0.8 mm 5.9 mm PA

10307700

Cenové rozpätie
0,1128 € - 0,1025 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    11.9 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 9.9 mm PA

10307458

Cenové rozpätie
0,0715 € - 0,0571 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.275-0.290 0.8 mm 3.2 mm PA

10307250

Cenové rozpätie
0,125 € - 0,0834 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Veľkosť otvoru
    0.275 - 0.290 NaN
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.225 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307328

Cenové rozpätie
0,1106 € - 0,0914 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.350 - 0.355 in 5.5 mm 5.8 mm PA

10307489

Cenové rozpätie
0,4523 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    12.1 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.270 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm PA

10307540

Cenové rozpätie
0,0727 € - 0,0484 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    10.3 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.270 - 0.275 in 0.8 mm 2.8 mm PA

10307342

Cenové rozpätie
0,1125 € - 0,0929 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    7.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.370 - 0.375 in 3.2 mm 6.4 mm PA

10307694

Cenové rozpätie
0,0727 € - 0,0484 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.312 - 0.325 in 4.3 mm PA

10307748

Cenové rozpätie
0,3032 € - 0,2017 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.370 - 0.380 in 0.8 mm 4.0 mm PA

10307311

Cenové rozpätie
0,0872 € - 0,0721 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.285 - 0.295 in 2.0 mm 4.4 mm PA

10307410

Cenové rozpätie
0,1107 € - 0,0737 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.7 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm PA

10307533

Cenové rozpätie
0,0727 € - 0,0484 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 3.2 mm PA

10307595

Cenové rozpätie
0,0861 € - 0,0711 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.9 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.370 - 0.445 in 1.6 mm 3.0 mm PA

10307663

Cenové rozpätie
0,0715 € - 0,0571 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.250 - 0.260 in 1.6 mm 3.2 mm PA

10307731

Cenové rozpätie
0,1933 € - 0,1598 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.370 - 0.375 in 0.8 mm 2.5 mm PA

10307526

Cenové rozpätie
0,0944 € - 0,0629 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    15.7 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.200 - 0.270 in 0.8 mm 4.0 mm PA

10307618

Cenové rozpätie
0,0727 € - 0,0484 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Výška hlavy
    0.9 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Commodity Code
    3926909790
Plechová matica 0.330 - 0.365 in 0.8 mm 2.4 mm PA

10307724

Cenové rozpätie
0,1339 € - 0,1218 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    12.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm PA

10307434

Cenové rozpätie
0,0727 € - 0,0484 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm PA

10307687

Cenové rozpätie
0,0715 € - 0,0571 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Plechová matica 0.245 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307359

Cenové rozpätie
0,0901 € - 0,06 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
Káblová priechodka IP67 2.5 mm Silikónová guma

10320815

Cenové rozpätie
0,6484 € - 0,6484 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    12.0-14.0
  • Veľkosť hlavy
    28.0 mm
  • Celková dĺžka
    20.0 mm
  • Priemer hlavy
    28.0 mm
  • Plný materiál
    Silikónová guma
Káblová priechodka IP67 2.5 mm Silikónová guma

10320822

Cenové rozpätie
2,0359 € - 2,0359 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    23.0-26.0
  • Veľkosť hlavy
    46.0 mm
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Priemer hlavy
    46.0 mm
  • Plný materiál
    Silikónová guma
Káblová priechodka IP67 2.5 mm Silikónová guma

10320808

Cenové rozpätie
0,4964 € - 0,4964 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    6.0-8.0
  • Veľkosť hlavy
    21.0 mm
  • Celková dĺžka
    18.0 mm
  • Priemer hlavy
    21.0 mm
  • Plný materiál
    Silikónová guma
Priechodková spojka Štvorcové 14.15 mm (L) PA

10436080

Cenové rozpätie
0,4652 € - 0,3904 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť skrutky
    M4
  • Veľkosť hlavy
    16.5 mm
  • Celková dĺžka
    17.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790