Menu Hľadať

Plechová matica 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm #8 Polyamid 6.6

Matica priechodky je navrhnutá tak, aby zapadla do vopred vyrazeného štvorcového otvoru a používa sa spolu so skrutkou na spojenie viacerých panelov dohromady. Dodáva sa z prírodného polyamidu, má štvorcovú hlavu a používa sa v elektrotechnickom, elektronickom a automobilovom priemysle.
Nový kód produktu:

10307434

Starý kód produktu:

60SGN01019

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 2499 0,076 €
2500 - 4999 0,0608 €
5000 + 0,0506 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

38,00 €

500 x 0,076 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť hlavy 11.1 mm
Celková dĺžka 8.7 mm
Výška hlavy 1.6 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Tvar hlavy Štvorcové
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás