Menu Hľadať

Skrutkovacie priechodky

Na sklade

Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCB. Available in three different types: Standard, Folding leg and Sealing.

Skupina SR: SR2762

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
61 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozmery kompatibilného závitu Výška hlavy Priemer hlavy Veľkosť otvoru Hrúbka steny Kúpiť
0,2219 € - 0,2219 € 8400 Na sklade
6.4 mm
0,2859 € - 0,2859 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,3044 € - 0,3044 € 790 Na sklade
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,283 € - 0,283 € 1000 Na sklade
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,2545 € - 0,2545 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
0,2219 € - 0,2219 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
0,2545 € - 0,2545 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
0,2545 € - 0,2545 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
0,0935 € - 0,1408 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
0,0857 € - 0,1036 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
0,057 € - 0,0704 € Požiadajte o dodací termin tu
3.6 mm
0,0872 € - 0,1308 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
0,0628 € - 0,0943 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
0,0582 € - 0,0729 € 3500 Na sklade
1.6 mm
0,0494 € - 0,0741 € Požiadajte o dodací termin tu
1.4 mm
0,0582 € - 0,0729 € Požiadajte o dodací termin tu
2.1 mm
0,0494 € - 0,0741 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
0,0494 € - 0,0741 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
0,0582 € - 0,0729 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
0,0612 € - 0,0919 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
  • z/zo 4
Rozperná priechodka 11.1 mm (L) Polyamid 6.6

10154274

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
8400 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.6 mm
  • Celková dĺžka
    17.5 mm
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Upínacia rozperka 19.3 mm (L) Polyamid 6.6

10036020

Cenové rozpätie
0,2859 € - 0,2859 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť otvoru
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    22.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.4 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Upínacia rozperka 19.3 mm (L) Polyamid 6.6

10036037

Cenové rozpätie
0,3044 € - 0,3044 €

Úroveň zásob
790 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť otvoru
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    24.1 mm
  • Priemer hlavy
    12.4 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Upínacia rozperka 19.3 mm (L) Polyamid 6.6

10036013

Cenové rozpätie
0,283 € - 0,283 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť otvoru
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    20.1 mm
  • Priemer hlavy
    12.4 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Rozperná priechodka 11.1 mm (L) Polyamid 6.6

10154281

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.6 mm
  • Celková dĺžka
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    7.9 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Rozperná priechodka 11.1 mm (L) Polyamid 6.6

10154267

Cenové rozpätie
0,2219 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.6 mm
  • Celková dĺžka
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Rozperná priechodka 11.1 mm (L) Polyamid 6.6

10154304

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.6 mm
  • Celková dĺžka
    23.8 mm
  • Výška hlavy
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Rozperná priechodka 11.1 mm (L) Polyamid 6.6

10154298

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.6 mm
  • Celková dĺžka
    22.2 mm
  • Výška hlavy
    11.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Polyamid 6.6

10307281

Cenové rozpätie
0,1408 € - 0,0935 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    14.5 mm
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.250 - 0.270 in 1.6 mm 3.9 mm #6 Polyamid 6.6

10307397

Cenové rozpätie
0,1036 € - 0,0857 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm 1/4 in Polyamid 6.6

10307687

Cenové rozpätie
0,0704 € - 0,057 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    16.0 mm
  • Celková dĺžka
    10.7 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Polyamid 6.6

10307267

Cenové rozpätie
0,1308 € - 0,0872 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    9.7 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.250 - 0.255 in 2.8 mm 3.2 mm #6 Polyamid 6.6

10307366

Cenové rozpätie
0,0943 € - 0,0628 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    7.5 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm #10 Polyamid 6.6

10307557

Cenové rozpätie
0,0729 € - 0,0582 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    11.8 mm
  • Celková dĺžka
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.1 mm #6 Polyamid 6.6

10307625

Cenové rozpätie
0,0741 € - 0,0494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.9 mm
  • Celková dĺžka
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm #10 Polyamid 6.6

10307373

Cenové rozpätie
0,0729 € - 0,0582 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    15.5 mm
  • Celková dĺžka
    9.9 mm
  • Výška hlavy
    2.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.250 - 0.250 in 0.9 mm 7.0 mm #8 Polyamid 6.6

10307465

Cenové rozpätie
0,0741 € - 0,0494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.7 mm
  • Celková dĺžka
    11.9 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm #8 Polyamid 6.6

10307434

Cenové rozpätie
0,0741 € - 0,0494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    11.1 mm
  • Celková dĺžka
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.303 - 0.303 in 0.8 mm 3.7 mm #8, #10 Polyamid 6.6

10307472

Cenové rozpätie
0,0729 € - 0,0582 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    11.0 mm
  • Celková dĺžka
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Plechová matica 0.245 - 0.255 in 0.79 mm 3.2 mm Polyamid 6.6

10307359

Cenové rozpätie
0,0919 € - 0,0612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť hlavy
    9.5 mm
  • Celková dĺžka
    7.9 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2