Skrutkovacie zapustené dorazy na použitie ako nožičky na malé spotrebiče alebo iné maloobchodné tovary. Tieto nožičky sú pripevnené k zostave samostatnou skrutkou, čapom alebo nitom, sú vyrobené z materiálu odolnému proti poškriabaniu na ochranu povrchov.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Tvar základne | Výška základne | Plný materiál | Priemer základne | Kúpiť | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1673 € - 0,3068 € | 12920 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
0,3764 € - 0,8325 € | 1472 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
0,0688 € - 0,192 € | 5400 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyetylén LD
|
0.646 in
16.4 mm
|
|||||
0,3165 € - 0,9136 € | 3850 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
1 in
25.4 mm
|
Termoplastická guma
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||
0,1408 € - 0,4129 € | 2067 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.374 in
9.5 mm
|
Termoplastická guma
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||||
0,4141 € - 0,858 € | 1038 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyetylén LD
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||
0,0946 € - 0,2667 € | 4889 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.626 in
15.9 mm
|
Polyetylén LD
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||
0,1066 € - 0,2369 € | 2412 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.445 in
11.3 mm
|
Polyetylén LD
|
0.76 in
19.3 mm
|
|||||
0,5577 € - 1,2299 € | Vo výrobe |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||||
0,1728 € - 0,6822 € | 10800 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.469 in
11.9 mm
|
Termoplastická guma
|
0.78 in
19.8 mm
|
|||||
0,1276 € - 0,4626 € | 8527 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.374 in
9.5 mm
|
Termoplastická guma
|
0.646 in
16.4 mm
|
|||||
10252529 | 0,5488 € - 3,104 € | Vo výrobe |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.906 in
23.0 mm
|
Prírodná guma
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||
0,1659 € - 0,3513 € | 40200 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
1 in
25.4 mm
|
Polyetylén LD
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||
0,0593 € - 0,1774 € | 12720 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.28 in
7.1 mm
|
Polyetylén LD
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||
1,7151 € - 1,7151 € | 160 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.394 in
10.0 mm
|
Akrylonitrilbutadiénstyrén
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
2,2311 € - 2,2311 € | Vo výrobe |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.472 in
12.0 mm
|
Akrylonitrilbutadiénstyrén
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
0,6944 € - 0,6944 € | 1000 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.724 in
18.4 mm
|
Neoprénová guma
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||
0,3248 € - 0,3248 € | 23972 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.374 in
9.5 mm
|
Neoprénová guma
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||||
0,7069 € - 0,7069 € | Vo výrobe |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.984 in
25.0 mm
|
Neoprénová guma
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||||
0,449 € - 0,449 € | 167 Na sklade |
Čierna
|
Okrúhle
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polyetylén LD
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku