Menu Hľadať

Skrutkovacie nožičky s dorazom

Na sklade

Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.

Skupina SR: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
48 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Tvar základne Výška základne Plný materiál Priemer základne Kúpiť
0,053 € - 0,053 € 6 Na sklade
Prírodná
Okrúhle
Polyetylén HD
0,7083 € - 0,7083 € 400 Na sklade
Čierna
Neoprénová guma
0,721 € - 0,721 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Neoprénová guma
0,4679 € - 0,4679 € 100 Na sklade
Čierna
Neoprénová guma
0,4307 € - 0,5317 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Termoplastický elastomér
0,3899 € - 0,4813 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Termoplastický elastomér
1,7494 € - 1,7494 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
40.0 mm
2,0766 € - 2,0766 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
60.0 mm
0,3313 € - 0,3313 € 3686 Na sklade
Čierna
Neoprénová guma
2,2757 € - 2,2757 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
50.0 mm
0,1592 € - 0,2916 € 68700 Na sklade
Biela
Okrúhle
7.5 mm
Polyvinylchlorid
15.0 mm
0,2347 € - 0,4295 € 13600 Na sklade
Biela
Okrúhle
12.5 mm
Polyvinylchlorid
25.0 mm
0,2944 € - 0,5362 € 6714 Na sklade
Čierna
Polyvinylchlorid
0,2347 € - 0,4295 € 39200 Na sklade
Čierna
Polyvinylchlorid
0,4181 € - 0,6756 € 41000 Na sklade
Čierna
Polyvinylchlorid
0,162 € - 0,6242 € 2440 Na sklade
Čierna
TPE/TPV
0,1061 € - 0,4629 € 13000 Na sklade
Čierna
TPE/TPV
0,1657 € - 0,1657 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Okrúhle
8.0 mm
Polyetylén LD
19.0 mm
0,0767 € - 0,1633 € 11550 Na sklade
Čierna
Polyetylén LD
0,1707 € - 0,3129 € 24400 Na sklade
Biela
Okrúhle
10.0 mm
Polyvinylchlorid
20.0 mm
  • z/zo 3
Zahĺbená podložka 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Prírodná

10186787

Cenové rozpätie
0,053 € - 0,053 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Polyetylén HD
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Spôsob montáže
    Závitový čap
Skrutkovacie dorazy Neoprén

10172063

Cenové rozpätie
0,7083 € - 0,7083 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Neoprénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Neoprénová guma
  • Commodity Code
    4016999790
Skrutkovacie dorazy Neoprén (DIA) (H)

10172056

Cenové rozpätie
0,721 € - 0,721 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Neoprénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Neoprénová guma
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    4016999790
Skrutkovacie dorazy Neoprén

10172049

Cenové rozpätie
0,4679 € - 0,4679 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Neoprénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Neoprénová guma
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    4016999790
Nožičky s nitom 0.201 in Čierna

10154700

Cenové rozpätie
0,5317 € - 0,4307 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastický elastomér
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Drive Screw
  • Typ
    1
Nožičky s nitom 0.201 in Čierna

10154724

Cenové rozpätie
0,4813 € - 0,3899 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastický elastomér
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Termoplastický elastomér
  • Spôsob montáže
    Drive Screw
  • Typ
    1
Skrutkovacie dorazy 40.0 mm M4 ABS Čierna

10149065

Cenové rozpätie
1,7494 € - 1,7494 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Priemer základne
    40.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Skrutkovacie dorazy 60.0 mm M4 ABS Čierna

10149072

Cenové rozpätie
2,0766 € - 2,0766 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Commodity Code
    3926300090
Skrutkovacie dorazy Neoprén

10172070

Cenové rozpätie
0,3313 € - 0,3313 €

Úroveň zásob
3686 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Neoprénová guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Neoprénová guma
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Skrutkovacie dorazy 50.0 mm M4 ABS Čierna

10149089

Cenové rozpätie
2,2757 € - 2,2757 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Akrylonitrilbutadiénstyrén
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Skrutkovacie dorazy 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Cenové rozpätie
0,2916 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
68700 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Materiál základne
    PVC
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Skrutkovacie dorazy 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

10118450

Cenové rozpätie
0,4295 € - 0,2347 €

Úroveň zásob
13600 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Materiál základne
    PVC
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
Skrutkovacie dorazy (DIA) (H) PVC

10118993

Cenové rozpätie
0,5362 € - 0,2944 €

Úroveň zásob
6714 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie nožičky nárazníka
    Naskrutkovať
  • Celková výška
    23.0 mm
Skrutkovacie dorazy (DIA) (H) PVC

10118467

Cenové rozpätie
0,4295 € - 0,2347 €

Úroveň zásob
39200 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie nožičky nárazníka
    Naskrutkovať
  • Celková výška
    12.5 mm
Skrutkovacie dorazy (DIA) (H) PVC

10119006

Cenové rozpätie
0,6756 € - 0,4181 €

Úroveň zásob
41000 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie nožičky nárazníka
    Naskrutkovať
  • Celková výška
    25.0 mm
Skrutkovacie dorazy TPE/TPV

10089910

Cenové rozpätie
0,6242 € - 0,162 €

Úroveň zásob
2440 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastická guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926300090
Skrutkovacie dorazy TPE/TPV

10089958

Cenové rozpätie
0,4629 € - 0,1061 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Termoplastická guma
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Commodity Code
    3926909790
Skrutkovacie dorazy 19.0 mm 8.0 mm Prírodná guma

10252482

Cenové rozpätie
0,1657 € - 0,1657 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Prírodná guma
  • Materiál základne
    Prírodná guma
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Skrutkovacie dorazy 9.5 mm 17.5 mm LDPE - PIR

10104293

Cenové rozpätie
0,1633 € - 0,0767 €

Úroveň zásob
11550 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyetylén LD
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Typ
    2
  • Commodity Code
    3926909790
Skrutkovacie dorazy 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) PVC

10118436

Cenové rozpätie
0,3129 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
24400 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál základne
    Polyvinylchlorid
  • Materiál základne
    PVC
  • Tvar základne
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid