Menu Hľadať

Nožičky s nitom 0.201 in Čierna

This fast foot easily mounts into the chassis. By pushing the rivet head down the legs open to provide a secure hold.
Nový kód produktu:

10154700

Starý kód produktu:

FF-001B

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,5317 €
1000 - 4999 0,4786 €
5000 + 0,4307 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

53,17 €

100 x 0,5317 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Plný materiál základne Termoplastický elastomér
Farba Čierna
Plný materiál Termoplastický elastomér
Spôsob montáže Drive Screw
Typ Load Bearing
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás