These retaining spacers have a specialty configured ID designed to grip the screw shank holding it in place. Avaialble in many spacing and screw options.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorný priemer | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0661 € - 0,0816 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,0549 € - 0,0678 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,062 € - 0,0766 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,1016 € - 0,1518 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1493 € - 0,1844 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,062 € - 0,0766 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0501 € - 0,0618 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0562 € - 0,0694 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0514 € - 0,0634 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0519 € - 0,0641 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0634 € - 0,0782 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0469 € - 0,0579 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1426 € - 0,1761 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0594 € - 0,0733 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,053 € - 0,0655 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0595 € - 0,0735 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1241 € - 0,1532 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1517 € - 0,1873 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1006 € - 0,1242 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,0584 € - 0,0721 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku