10205754
13SPRT092
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0634 € |
| 5000 - 19999 | 0,0571 € |
| 20000 + | 0,0514 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka rozpierky | 0.189 in |
|---|---|
| Dĺžka rozpierky | 4.8 mm |
| Vnútorný priemer | 7.0 mm |
| Vnútorný priemer | 0.276 in |
| Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | #10 |
| Priemer skrutky | 0.177 in |
| Priemer skrutky | 4.5 mm |
| Farba | Prírodná |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Vonkajší priemer | 12.7 mm |
| Vonkajší priemer | 0.5 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku