These retaining spacers have a specialty configured ID designed to grip the screw shank holding it in place. Avaialble in many spacing and screw options.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorný priemer | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0459 € - 0,0566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.075 in
1.9 mm
|
#2
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0594 € - 0,0733 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,053 € - 0,0655 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0661 € - 0,0816 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,0549 € - 0,0678 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,062 € - 0,0766 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,1016 € - 0,1518 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1493 € - 0,1844 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,1333 € - 0,1646 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,1277 € - 0,1577 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0974 € - 0,1463 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,0602 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,049 € - 0,0605 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1184 € - 0,1462 € | 1000 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0781 € - 0,0964 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,0551 € - 0,068 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0599 € - 0,074 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,066 € - 0,0815 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,1199 € - 0,148 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0642 € - 0,0793 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku