Menu Hľadať

Pridržiavacia rozpierka 7.0 mm 12.7 mm 3.2 mm Polyamid 6.6

Tieto poistné rozpierky majú špeciálne konfigurované ID určené na uchytenie drieku skrutky na mieste. Vyrobené z prírodného polyamidu.
Nový kód produktu:

10205747

Starý kód produktu:

13SPRT091

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0602 €
5000 - 19999 0,0542 €
20000 + 0,0487 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

60,20 €

1000 x 0,0602 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka rozpierky 3.2 mm
Vnútorný priemer 7.0 mm
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) #10
Priemer skrutky 4.5 mm
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 66
Commodity Code 3926909790
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Vonkajší priemer 12.7 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás