Menu Hľadať

Skrutkovacia a zamykacia rozpera - samoistiaca

Na sklade

These retaining spacers have a specialty configured ID designed to grip the screw shank holding it in place. Avaialble in many spacing and screw options.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
92 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorný priemer Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,0459 € - 0,0566 € Požiadajte o dodací termin tu
1.9 mm
#2
3.2 mm
0,0517 € - 0,0638 € Požiadajte o dodací termin tu
6.1 mm
#8
8.0 mm
0,0532 € - 0,0657 € Požiadajte o dodací termin tu
6.1 mm
#8
9.5 mm
0,0532 € - 0,0656 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
#6
11.1 mm
0,0465 € - 0,0574 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
#6
3.2 mm
0,1523 € - 0,188 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
1/4
25.4 mm
0,0507 € - 0,0626 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
#6
8.0 mm
0,0588 € - 0,0727 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
#4
19.1 mm
0,0672 € - 0,0829 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
1/4
14.3 mm
0,1432 € - 0,1768 € Požiadajte o dodací termin tu
6.1 mm
#8
17.5 mm
0,0481 € - 0,0594 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
#6
4.8 mm
0,1517 € - 0,1873 € Požiadajte o dodací termin tu
9.5 mm
1/4
23.8 mm
0,0673 € - 0,0831 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
#10
14.3 mm
0,0559 € - 0,069 € Požiadajte o dodací termin tu
2.9 mm
#2
11.1 mm
0,0498 € - 0,0615 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
#4
8.0 mm
0,0634 € - 0,0782 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
#6
22.2 mm
0,0546 € - 0,0674 € Požiadajte o dodací termin tu
2.9 mm
#2
9.5 mm
0,053 € - 0,0655 € Požiadajte o dodací termin tu
2.9 mm
#2
8.0 mm
0,0501 € - 0,0618 € Požiadajte o dodací termin tu
2.9 mm
#2
6.4 mm
0,0471 € - 0,0582 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
#4
6.4 mm
  • z/zo 5
Pridržiavacia rozpierka 1.9 mm 6.3 mm 3.1 mm PA Prírodná

10205143

Cenové rozpätie
0,0566 € - 0,0459 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.2 mm
  • Vnútorný priemer
    1.9 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #2
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Pridržiavacia rozpierka 6.1 mm 9.5 mm 8.0 mm Polyamid 6.6

10205624

Cenové rozpätie
0,0638 € - 0,0517 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    6.1 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8
  • Priemer skrutky
    3.9 mm
  • Farba
    Prírodná
Pridržiavacia rozpierka 6.1 mm 9.5 mm 9.5 mm Polyamid 6.6

10205631

Cenové rozpätie
0,0657 € - 0,0532 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    9.5 mm
  • Vnútorný priemer
    6.1 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8
  • Priemer skrutky
    3.9 mm
  • Farba
    Prírodná
Pridržiavacia rozpierka 5.0 mm 7.9 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10205495

Cenové rozpätie
0,0656 € - 0,0532 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    11.1 mm
  • Vnútorný priemer
    5.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6
  • Priemer skrutky
    3.3 mm
  • Farba
    Prírodná
Pridržiavacia rozpierka 5.0 mm 7.9 mm 3.2 mm Polyamid 6.6

10205440

Cenové rozpätie
0,0574 € - 0,0465 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    3.2 mm
  • Vnútorný priemer
    5.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6
  • Priemer skrutky
    3.3 mm
  • Farba
    Prírodná
Pridržiavacia rozpierka 9.5 mm 12.7 mm 25.4 mm Polyamid 6.6

10206034

Cenové rozpätie
0,188 € - 0,1523 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    25.4 mm
  • Vnútorný priemer
    9.5 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1/4
  • Priemer skrutky
    5.9 mm
  • Farba
    Prírodná
Pridržiavacia rozpierka 5.0 mm 7.9 mm 8.0 mm Polyamid 6.6

10205471

Cenové rozpätie
0,0626 € - 0,0507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    5.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6
  • Priemer skrutky
    3.3 mm
  • Farba
    Prírodná
Pridržiavacia rozpierka 4.0 mm 6.4 mm 19.1 mm Polyamid 6.6

10205396

Cenové rozpätie
0,0727 € - 0,0588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    19.1 mm
  • Vnútorný priemer
    4.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4
  • Priemer skrutky
    2.6 mm
  • Farba
    Prírodná
Pridržiavacia rozpierka 9.5 mm 12.7 mm 14.3 mm Polyamid 6.6

10205969

Cenové rozpätie
0,0829 € - 0,0672 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    14.3 mm
  • Vnútorný priemer
    9.5 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1/4
  • Priemer skrutky
    5.9 mm
  • Farba
    Prírodná
Pridržiavacia rozpierka 6.1 mm 9.5 mm 17.5 mm Polyamid 6.6

10205686

Cenové rozpätie
0,1768 € - 0,1432 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    17.5 mm
  • Vnútorný priemer
    6.1 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8
  • Priemer skrutky
    3.9 mm
  • Farba
    Prírodná
Pridržiavacia rozpierka 5.0 mm 7.9 mm 4.8 mm Polyamid 6.6

10205457

Cenové rozpätie
0,0594 € - 0,0481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    4.8 mm
  • Vnútorný priemer
    5.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6
  • Priemer skrutky
    3.3 mm
  • Farba
    Prírodná
Pridržiavacia rozpierka 9.5 mm 12.7 mm 23.8 mm Polyamid 6.6

10206027

Cenové rozpätie
0,1873 € - 0,1517 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    23.8 mm
  • Vnútorný priemer
    9.5 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    1/4
  • Priemer skrutky
    5.9 mm
  • Farba
    Prírodná
Pridržiavacia rozpierka 7.0 mm 12.7 mm 14.3 mm Polyamid 6.6

10205815

Cenové rozpätie
0,0831 € - 0,0673 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    14.3 mm
  • Vnútorný priemer
    7.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #10
  • Priemer skrutky
    4.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Pridržiavacia rozpierka 2.9 mm 6.4 mm 11.1 mm Polyamid 6.6

10205198

Cenové rozpätie
0,069 € - 0,0559 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    11.1 mm
  • Vnútorný priemer
    2.9 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #2
  • Priemer skrutky
    2.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Pridržiavacia rozpierka 4.0 mm 6.4 mm 8.0 mm Polyamid 6.6

10205327

Cenové rozpätie
0,0615 € - 0,0498 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    4.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4
  • Priemer skrutky
    2.6 mm
  • Farba
    Prírodná
Pridržiavacia rozpierka 5.0 mm 7.9 mm 22.2 mm Polyamid 6.6

10205563

Cenové rozpätie
0,0782 € - 0,0634 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    22.2 mm
  • Vnútorný priemer
    5.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6
  • Priemer skrutky
    3.3 mm
  • Farba
    Prírodná
Pridržiavacia rozpierka 2.9 mm 6.4 mm 9.5 mm Polyamid 6.6

10205181

Cenové rozpätie
0,0674 € - 0,0546 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    9.5 mm
  • Vnútorný priemer
    2.9 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #2
  • Priemer skrutky
    2.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Pridržiavacia rozpierka 2.9 mm 6.4 mm 8.0 mm Polyamid 6.6

10205174

Cenové rozpätie
0,0655 € - 0,053 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Vnútorný priemer
    2.9 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #2
  • Priemer skrutky
    2.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Pridržiavacia rozpierka 2.9 mm 6.4 mm 6.4 mm Polyamid 6.6

10205167

Cenové rozpätie
0,0618 € - 0,0501 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.4 mm
  • Vnútorný priemer
    2.9 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #2
  • Priemer skrutky
    2.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Pridržiavacia rozpierka 4.0 mm 6.4 mm 6.4 mm Polyamid 6.6

10205310

Cenové rozpätie
0,0582 € - 0,0471 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka rozpierky
    6.4 mm
  • Vnútorný priemer
    4.0 mm
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4
  • Priemer skrutky
    2.6 mm
  • Farba
    Prírodná