10205495
13SPRT066
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0656 € |
5000 - 19999 | 0,0591 € |
20000 + | 0,0532 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka rozpierky | 0.437 in |
---|---|
Dĺžka rozpierky | 11.1 mm |
Vnútorný priemer | 0.197 in |
Vnútorný priemer | 5.0 mm |
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | #6 |
Priemer skrutky | 0.13 in |
Priemer skrutky | 3.3 mm |
Farba | Prírodná |
Plný materiál | Polyamid 66 |
Commodity Code | 3926909790 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Vonkajší priemer | 0.311 in |
Vonkajší priemer | 7.9 mm |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku