10205440
13SPRT061
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0574 € |
| 5000 - 19999 | 0,0516 € |
| 20000 + | 0,0465 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka rozpierky | 3.2 mm |
|---|---|
| Dĺžka rozpierky | 0.126 in |
| Vnútorný priemer | 0.197 in |
| Vnútorný priemer | 5.0 mm |
| Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | #6 |
| Priemer skrutky | 3.3 mm |
| Priemer skrutky | 0.13 in |
| Farba | Prírodná |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Vonkajší priemer | 7.9 mm |
| Vonkajší priemer | 0.311 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku