These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka steny | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1848 € - 0,2289 € | 2000 Na sklade |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1848 € - 0,2289 € | 4000 Na sklade |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3392 € - 0,3457 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1976 € - 0,2445 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1891 € - 0,2289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1976 € - 0,2445 € | 10000 Na sklade |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2005 € - 0,246 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0914 € - 0,0973 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1863 € - 0,2289 € | 10000 Na sklade |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2588 € - 0,3172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2289 € - 0,2289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,2588 € - 0,3172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,192 € - 0,236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1848 € - 0,2289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,192 € - 0,236 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2289 € - 0,2289 € | 3000 Na sklade |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2076 € - 0,3782 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1607 € - 0,2958 € | 18500 Na sklade |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,32 € | 20500 Na sklade |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1905 € - 0,347 € | 23700 Na sklade |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku