Menu Hľadať

Skrutkovacia a zamykacia rozpera 15.9 mm UL94 V-0 Polyamid 6.6 Prírodná

Táto rebrovaná rozpierka má rebrovaný driek a závitovú spodnú časť pripravenú na pripevnenie maticou k základnej doske alebo panelu. Má zaisťovací bajonetový výstupok na zaistenie dosky plošných spojov. Je vyrobená z materiálu triedy UL94-V0.
Nový kód produktu:

10109106

Starý kód produktu:

LCBS-TM-10-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,3172 €
5000 + 0,2588 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

317,20 €

1000 x 0,3172 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Snap Lock
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž pomocou vonkajšieho závitu
Priemer tela 7.1 mm
Priemer otvoru A 4.0 mm
Dĺžka rozpierky 15.9 mm
Dĺžka závitu 7.6 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás