These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka steny | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1592 € - 0,1592 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1275 € - 0,1275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2048 € - 0,2517 € | 2000 Na sklade |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1275 € - 0,1275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1928 € - 0,1928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1976 € - 0,1976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#6-32
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1976 € - 0,1976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#6-32
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1607 € - 0,1976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1976 € - 0,1976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1976 € - 0,1976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1976 € - 0,1976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1976 € - 0,1976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#6-32
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2588 € - 0,2875 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku