Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10175286
TCBNS-M2.5-8
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 0,1275 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž zacvaknutím do otvoru |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž pomocou vonkajšieho závitu |
| Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | M2.5 |
| Priemer otvoru A | 3.0 mm |
| Priemer otvoru A | 0.118 in |
| Dĺžka rozpierky | 8.0 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.315 in |
| Dĺžka závitu | 6.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.236 in |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
| Výška uzamykacej hlavy A | 0.157 in |
| Výška uzamykacej hlavy A | 4.0 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku