These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka steny | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1976 € - 0,1976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#6-32
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1976 € - 0,1976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1976 € - 0,1976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1607 € - 0,1976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2545 € - 0,2545 € | 10000 Na sklade |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0915 € - 0,0974 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,2161 € | 4000 Na sklade |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,2161 € | 4000 Na sklade |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1749 € - 0,2161 € | 16000 Na sklade |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,2161 € | 2000 Na sklade |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1976 € - 0,2445 € | 4000 Na sklade |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1275 € - 0,1275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1275 € - 0,1275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M2.5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2801 € - 0,3456 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1905 € - 0,2347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1905 € - 0,2347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,127 € - 0,155 € | 7000 Na sklade |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1848 € - 0,2289 € | 1000 Na sklade |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2033 € - 0,2488 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2801 € - 0,3456 € | 2000 Na sklade |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku