Menu Hľadať

Šesťhranné dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade

These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
193 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka steny Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2588 € - 0,2875 € Požiadajte o dodací termin tu
#8-32
22.2 mm
0,1976 € - 0,1976 € Požiadajte o dodací termin tu
#6-32
11.1 mm
0,1976 € - 0,1976 € Požiadajte o dodací termin tu
#6-32
4.8 mm
0,1976 € - 0,1976 € Požiadajte o dodací termin tu
#6-32
15.9 mm
0,1976 € - 0,1976 € Požiadajte o dodací termin tu
#6-32
7.9 mm
0,1607 € - 0,1976 € Požiadajte o dodací termin tu
#6-32
6.4 mm
0,1976 € - 0,1976 € Požiadajte o dodací termin tu
#6-32
12.7 mm
0,1976 € - 0,1976 € Požiadajte o dodací termin tu
#6-32
3.2 mm
0,1928 € - 0,1928 € Požiadajte o dodací termin tu
#6-32
9.5 mm
0,1763 € - 0,2161 € 4000 Na sklade
M3
11.1 mm
0,1763 € - 0,2161 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
12.7 mm
0,1027 € - 0,1141 € 900 Na sklade
9.5 mm
0,1976 € - 0,2445 € 7050 Na sklade
M3
6.4 mm
0,1976 € - 0,2445 € 4000 Na sklade
M4
4.8 mm
0,2545 € - 0,2545 € 10000 Na sklade
M3
22.2 mm
0,1763 € - 0,2161 € 4000 Na sklade
M3
7.9 mm
0,1749 € - 0,2161 € 3000 Na sklade
M3
14.3 mm
0,1763 € - 0,2161 € 750 Na sklade
M4
6.4 mm
0,1763 € - 0,2161 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
3.2 mm
0,1749 € - 0,2161 € 16000 Na sklade
M4
12.7 mm
  • z/zo 10
Rozpierka so skrutkou 22.2 mm #8-32 Montáž pomocou vnútorného závitu Polyamid 6.6 Prírodná

10365311

Cenové rozpätie
0,2875 € - 0,2588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #8-32
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera #6-32 11.1 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10024294

Cenové rozpätie
0,1976 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6-32
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera #6-32 4.8 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10024263

Cenové rozpätie
0,1976 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6-32
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera #6-32 15.9 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10024249

Cenové rozpätie
0,1976 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6-32
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera #6-32 7.9 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10024287

Cenové rozpätie
0,1976 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6-32
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera #6-32 6.4 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10024270

Cenové rozpätie
0,1976 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6-32
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera #6-32 12.7 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10024300

Cenové rozpätie
0,1976 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6-32
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera #6-32 3.2 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10024256

Cenové rozpätie
0,1976 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6-32
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera 9.5 mm Polyamid 6.6

10638682

Cenové rozpätie
0,1928 € - 0,1928 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6-32
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017098

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017104

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera #6-32 9.5 mm UL94 V-2 Polyamid 6.6

10155905

Cenové rozpätie
0,1141 € - 0,1027 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
  • Dĺžka rozpierky
    9.5 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 6.4 mm PA Prírodná

10010228

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
7050 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 4.8 mm PA Prírodná

10010266

Cenové rozpätie
0,2445 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 22.2 mm PA Prírodná

10010181

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Upevnenie bez zámku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer otvoru A
    3.9 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

10017074

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017111

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017159

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M3 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017043

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Priemer tela
    4.4 mm
Skrutkovacia a zamykacia rozpera M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017173

Cenové rozpätie
0,2161 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
16000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
  • Priemer tela
    4.4 mm