Menu Hľadať

Skrutkovacia a zamykacia rozpera 6.0 mm PA

Táto rebrovaná rozpierka má rebrovaný driek a závitovú spodnú časť pripravenú na pripevnenie maticou k základnej doske alebo panelu. Má zaisťovací zacvakávací vršok na zaistenie dosky plošných spojov. Je vyrobená z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10175439

Starý kód produktu:

TCBNS-M4-6

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,1307 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

65,35 €

500 x 0,1307 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž zacvaknutím do otvoru
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž pomocou vonkajšieho závitu
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M4
Priemer otvoru A 3.8 mm
Dĺžka rozpierky 6.0 mm
Dĺžka závitu 8.0 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Výška uzamykacej hlavy A 4.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás