These Self Tapping Screws with Pan Heads are a type of screw that may be used to join materials without the use of pre-drilled holes. They feature a pointed tip and sharp threads that allow them to tap their threads into wood, plastic, or metal.
The pan head design features a level bearing surface and a slightly rounded top for a clean, complete look. It has high strength, durability, and corrosion resistance.
Simple to install with a Phillips head screwdriver. Commonly used in construction, manufacturing, automotive, and electronics industries.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Materiál | Dĺžka závitu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2886 € - 0,2886 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5525 € - 0,5525 € | 80 Na sklade |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1365 € - 0,1365 € | 20000 Na sklade |
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,1691 € - 0,1691 € | 80 Na sklade |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2099 € - 0,2099 € | 108000 Na sklade |
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,2871 € - 0,2871 € | 7289 Na sklade |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1337 € - 0,1337 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1953 € - 0,1953 € | 14300 Na sklade |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2638 € - 0,2638 € | 8000 Na sklade |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10105528 | 0,1501 € - 0,1501 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 0,1822 € - 0,1822 € | 6400 Na sklade |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1617 € - 0,1617 € | 5844 Na sklade |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1067 € - 0,1067 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1588 € - 0,1588 € | 7000 Na sklade |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,144 € - 0,144 € | 100 Na sklade |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,277 € - 0,277 € | 900 Na sklade |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1938 € - 0,1938 € | 4000 Na sklade |
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1617 € - 0,1617 € | 23200 Na sklade |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2638 € - 0,4285 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2128 € - 0,3877 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku