Menu Hľadať

Skrutka do plechu Krížová drážka 4.8 mm 13.0 mm PPA

Táto samorezná skrutka s polguľatou hlavou s krížovou drážkou je vyrobená z čierneho polyfalamidu so 45% sklených vlákien, vďaka čomu má veľmi dobrú mechanickú pevnosť, odolnosť proti únave a tuhosť. Normu NF E 25-658 si pozrite len na účely usmernenia.
Nový kód produktu:

10105542

Starý kód produktu:

6580261301VR

80 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,165 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

165,00 €

1000 x 0,165 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka závitu 13.0 mm
Veľkosť závitu 4.8 mm
Farba Čierna
Priemer hlavy 9.5 mm
Výška hlavy 3.7 mm
Typ skrutky Samorezná skrutka
Typ/prevedenie hlavy Ultra nízkoprofilová hlava
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyftalamid so 45 % skleného vlákna

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás