Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Self-drilling and self-piercing screws are a type of fastener that combines drilling and fastening operations in a single action, removing the requirement for pre-drilling. They have a pointed head that allows the screw to self-tap into a panel. This reduces the amount of time and physical work necessary for fixing.
Easily driven into the surface with a power drill or screwdriver and provides a strong and secure hold. Ideal for use in applications where a high degree of strength and stability is required, such as in metalworking or construction.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Materiál | Dĺžka závitu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0739 € - 0,1033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.9 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0508 € - 0,0712 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.2 mm
|
Oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0762 € - 0,1207 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.8 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0561 € - 0,0783 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.2 mm
|
Oceľ
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0531 € - 0,0743 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 mm
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0574 € - 0,08 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.9 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0341 € - 0,0475 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.9 mm
|
Oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0415 € - 0,0578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.9 mm
|
Oceľ
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,045 € - 0,063 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 mm
|
Oceľ
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,045 € - 0,063 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.9 mm
|
Oceľ
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0612 € - 0,0856 € | 400 Na sklade |
4.2 mm
|
Oceľ
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0954 € - 0,1331 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.2 mm
|
Oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,0538 € - 0,0752 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 mm
|
Oceľ
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0406 € - 0,0567 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 mm
|
Oceľ
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,048 € - 0,0671 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 mm
|
Oceľ
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,088 € - 0,1228 € | 9500 Na sklade |
3.5 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0799 € - 0,1115 € | 1500 Na sklade |
4.2 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0428 € - 0,06 € | 313 Na sklade |
2.9 mm
|
Pozinkovaná oceľ
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1111 € - 0,1536 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.8 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0903 € - 0,1436 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.8 mm
|
Oceľ
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku