Menu Hľadať

Skrutka do plechu Krížová drážka 3.5 mm 19.0 mm Oceľ

This pan head self tapping screw is made from zinc plated steel. Refers to DIN7981 and ISO7049.
Nový kód produktu:

10239599

Starý kód produktu:

343351940952

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,0752 €
1000 + 0,0538 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

37,60 €

500 x 0,0752 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 6.9 mm
Priemer závitu 3.5 mm
Dĺžka závitu 19.0 mm
Veľkosť závitu 3.5 mm
Materiál Oceľ
Dokončiť Zinok
Typ/prevedenie hlavy Ultra nízkoprofilová hlava
Typ skrutky Samorezná a samovrtná skrutka
Normy DIN 7981
Commodity Code 8301300000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás