Menu Hľadať

Skrutka do plechu Krížová drážka 2.9 mm 9.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

Skrutky do plechu s pologuľatou hlavou sú vyrobené z mäkkej ocele a pozinkované.
Nový kód produktu:

10631034

Starý kód produktu:

343291041553

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,08 €
1000 + 0,0574 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

40,00 €

500 x 0,08 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 5.6 mm
Priemer závitu 2.9 mm
Dĺžka závitu 9.5 mm
Veľkosť závitu 2.9 mm
Materiál Nehrdzavejúca oceľ
Typ/prevedenie hlavy Pologuľatá hlava s krížovou drážkou
Typ skrutky Samorezná a samovrtná skrutka
Normy DIN 7981
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás