Menu Hľadať

Samolepiace tlmiče

Na sklade

Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.

The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.

The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.

  • Adhesion works best on a smooth, clean and dry surface
  • Typically used as rubber feet, cabinet stoppers, door stops and for surface protection
  • Rated UL94 HB
  • Easy to use - simply peel and stick.


Skupina SR: SR1593

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
202 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar Farba Materiál Množstvo na podložke Výška základne Celkové rozmery Priemer základne Kúpiť
0,1023 € - 0,1433 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
PU
10.0 mm
0,0492 € - 0,0492 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Hnedá
Plsť
22.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
0,1109 € - 0,1552 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
10.0 mm
0,0385 € - 0,0385 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Biela
Plsť
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,0666 € - 0,0666 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Biela
Plsť
26.0 mm
26.0 mm
26.0 mm
0,1441 € - 0,1441 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Biela
Plsť
36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
0,3002 € - 0,3002 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Biela
Plsť
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
0,5161 € - 0,5161 € Požiadajte o dodací termin tu
Ploché
Priehľadná
PU
84
3.0 mm
19.7 mm
19.7 mm
0,1157 € - 0,162 € 17280 Na sklade
Priehľadná
PU
7.5 mm
0,1211 € - 0,1696 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
PU
12.7 mm
0,0746 € - 0,1045 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
12.7 mm
0,0427 € - 0,0427 € 1900 Na sklade
Okrúhle
Biela
Plsť
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,0841 € - 0,0841 € 24 Na sklade
Okrúhle
Biela
Plsť
28.0 mm
28.0 mm
28.0 mm
0,172 € - 0,172 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Biela
Plsť
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
0,4009 € - 0,4009 € Požiadajte o dodací termin tu
Okrúhle
Biela
Plsť
70.0 mm
70.0 mm
70.0 mm
0,0746 € - 0,1045 € 2200 Na sklade
Čierna
PU
9.5 mm
11,0452 € - 13,7043 € Požiadajte o dodací termin tu
Vypuklá
Čierna
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
11,3547 € - 13,7043 € 3 Na sklade
Vypuklá
Biela
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
0,7216 € - 0,7216 € Požiadajte o dodací termin tu
Štvorcové
Hnedá
Plsť
100.0 mm
100.0 mm
100.0 mm
0,3412 € - 0,4777 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
PU
22.4 mm
  • z/zo 11
Samolepiaci doraz 10.0 mm 1.8 mm Šedá PU

10247709

Cenové rozpätie
0,1433 € - 0,1023 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Šedá
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    1.8 mm
Samolepiace plstené podložky Okrúhle 22.0 mm 22.0 mm Plsť

10255445

Cenové rozpätie
0,0492 € - 0,0492 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Hnedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Samolepiaci doraz 10.0 mm 1.8 mm Čierna PU

10247693

Cenové rozpätie
0,1552 € - 0,1109 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    1.8 mm
Samolepiace plstené podložky Okrúhle 18.0 mm 18.0 mm Plsť

10255711

Cenové rozpätie
0,0385 € - 0,0385 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Samolepiace plstené podložky Okrúhle 26.0 mm 26.0 mm Plsť

10255759

Cenové rozpätie
0,0666 € - 0,0666 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Samolepiace plstené podložky Okrúhle 36.0 mm 36.0 mm Plsť

10255797

Cenové rozpätie
0,1441 € - 0,1441 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Samolepiace plstené podložky Okrúhle 60.0 mm 60.0 mm Plsť

10255834

Cenové rozpätie
0,3002 € - 0,3002 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Samolepiaci doraz Ploché 19.7 mm 3.0 mm PU

10276532

Cenové rozpätie
0,5161 € - 0,5161 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    84
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Ploché
  • Farba
    Priehľadná
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz 7.5 mm 3.5 mm Priehľadná PU

10247686

Cenové rozpätie
0,162 € - 0,1157 €

Úroveň zásob
17280 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Priehľadná
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    3.5 mm
Samolepiaci doraz 12.7 mm 3.5 mm Šedá PU

10247730

Cenové rozpätie
0,1696 € - 0,1211 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Farba
    Šedá
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    3.5 mm
Samolepiaci doraz 12.7 mm 3.5 mm PU Čierna

10164662

Cenové rozpätie
0,1045 € - 0,0746 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Celková výška
    3.5 mm
Samolepiace plstené podložky Okrúhle 20.0 mm 20.0 mm Plsť

10255728

Cenové rozpätie
0,0427 € - 0,0427 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Samolepiace plstené podložky Okrúhle 28.0 mm 28.0 mm Plsť

10255766

Cenové rozpätie
0,0841 € - 0,0841 €

Úroveň zásob
24 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Samolepiace plstené podložky Okrúhle 40.0 mm 40.0 mm Plsť

10255803

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Samolepiace plstené podložky Okrúhle 70.0 mm 70.0 mm Plsť

10255841

Cenové rozpätie
0,4009 € - 0,4009 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Okrúhle
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Samolepiaci doraz 9.5 mm 4.8 mm PU Čierna

10164839

Cenové rozpätie
0,1045 € - 0,0746 €

Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Celková výška
    4.8 mm
Samolepiaci doraz Vypuklá 11.0 mm 5.0 mm PU

10333822

Cenové rozpätie
13,7043 € - 11,0452 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    56
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Vypuklá
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz Vypuklá 11.0 mm 5.0 mm PU

10333815

Cenové rozpätie
13,7043 € - 11,3547 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    56
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Vypuklá
  • Farba
    Biela
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiace plstené podložky Štvorcové 100.0 mm 100.0 mm Plsť

10255636

Cenové rozpätie
0,7216 € - 0,7216 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková šírka
    100.0 mm
  • Plný materiál
    Plsť
  • Tvar
    Štvorcové
  • Farba
    Hnedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz 22.3 mm 10.1 mm PU Čierna

10316580

Cenové rozpätie
0,4777 € - 0,3412 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyuretán, guma
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3919908099
  • Celková výška
    10.1 mm