Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.
The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.
The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.
Skupina SR: SR1593
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | Farba | Materiál | Množstvo na podložke | Výška základne | Celkové rozmery | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0833 € - 0,1166 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,3945 € - 0,5524 € | 40 Na sklade |
|
Priehľadná
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 12,1531 € - 12,7275 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Ploché
|
Šedá
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 37,2972 € - 43,2647 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 13,092 € - 16,6929 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Ploché
|
Prírodná
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 16,5909 € - 20,7459 € | 123 Na sklade |
Vypuklá
|
Čierna
|
PU
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 32,1468 € - 43,0518 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Prírodná
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 5 Na sklade |
Štvorcové
|
Prírodná
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 21,8924 € - 25,3951 € | 1 Na sklade |
Vypuklá
|
Šedá
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Biela
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 15,5121 € - 20,7897 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Vypuklá
|
Prírodná
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 17,5531 € - 23,4139 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Ploché
|
Prírodná
|
PU
|
32
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 23,9971 € - 32,3945 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Prírodná
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 35,1938 € - 47,1631 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Prírodná
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 14,7247 € - 19,638 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Ploché
|
Čierna
|
PU
|
32
|
0.177 in
4.5 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Vypuklá
|
Šedá
|
PU
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 15,2453 € - 17,3636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Šedá
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Prírodná
|
PU
|
24
|
0.52 in
13.2 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| 26,8546 € - 35,9956 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Biela
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Šedá
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku