Menu Hľadať

Samolepiace tlmiče

Na sklade

Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.

The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.

The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.

  • Adhesion works best on a smooth, clean and dry surface
  • Typically used as rubber feet, cabinet stoppers, door stops and for surface protection
  • Rated UL94 HB
  • Easy to use - simply peel and stick.


Skupina SR: SR1593

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
202 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar Farba Materiál Množstvo na podložke Výška základne Celkové rozmery Priemer základne Kúpiť
21,8924 € - 25,3951 € 1 Na sklade
Vypuklá
Šedá
PU
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
16,5909 € - 20,7459 € 123 Na sklade
Vypuklá
Čierna
PU
96
5.4 mm
9.6 mm
9.6 mm
  • z/zo 11
Samolepiaci doraz Vypuklá 19.0 mm 9.6 mm PU

10334119

Cenové rozpätie
25,3951 € - 21,8924 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    20
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Vypuklá
  • Farba
    Šedá
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Samolepiaci doraz Vypuklá 9.6 mm 5.4 mm PU

10367940

Cenové rozpätie
20,7459 € - 16,5909 €

Úroveň zásob
123 Na sklade
Atribúty
  • Množstvo na podložke
    96
  • Plný materiál
    Polyuretánová guma
  • Tvar
    Vypuklá
  • Farba
    Čierna
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB