Menu Hľadať

Samolepiace podpierky PCB

Na sklade

Adhesive Base Supports come with a double sided adhesive tape with a release tab for quick installation. They come with three options for PCB mounting: Snap locking, non-locking and flat rest. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Skupina SR: SR2712

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
87 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Šírka základne Dĺžka základne Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,3002 € - 0,3002 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
4.8 mm
0,2463 € - 0,3002 € 8887 Na sklade
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
0,2711 € - 0,2711 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,2711 € - 0,2711 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
1,0526 € - 2,6679 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.7 mm
0,1196 € - 0,1245 € 1000 Na sklade
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,2172 € - 0,2522 € 800 Na sklade
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,4009 € - 0,4329 € 1000 Na sklade
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,3251 € - 0,3251 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,3002 € - 0,3002 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
16.0 mm
0,2463 € - 0,3002 € 209 Na sklade
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
0,2596 € - 0,2693 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.3 mm
0,2711 € - 0,2711 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,2711 € - 0,2711 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,2172 € - 0,2522 € 5000 Na sklade
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,2026 € - 0,2522 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,3426 € - 0,3426 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,3002 € - 0,3002 € 1000 Na sklade
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
28.6 mm
0,3002 € - 0,3002 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,2711 € - 0,2711 € 68 Na sklade
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
  • z/zo 5
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10013373

Cenové rozpätie
0,3002 € - 0,3002 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    17.8 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013410

Cenové rozpätie
0,3002 € - 0,2463 €

Úroveň zásob
8887 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    17.8 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10013458

Cenové rozpätie
0,2711 € - 0,2711 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    12.7 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10013496

Cenové rozpätie
0,2711 € - 0,2711 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    12.7 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 18.0 mm 8.7 mm PA UL94 V-2

10331729

Cenové rozpätie
2,6679 € - 1,0526 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze akrylu
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    18.0 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001325

Cenové rozpätie
0,1245 € - 0,1196 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    12.7 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001356

Cenové rozpätie
0,2522 € - 0,2172 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    12.7 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-0

10108253

Cenové rozpätie
0,4329 € - 0,4009 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    12.7 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 12.7 mm 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2

10150436

Cenové rozpätie
0,3251 € - 0,3251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Šírka základne
    12.7 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 16.0 mm PA UL94 V-2

10013359

Cenové rozpätie
0,3002 € - 0,3002 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    17.8 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10013397

Cenové rozpätie
0,3002 € - 0,2463 €

Úroveň zásob
209 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    17.8 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10013434

Cenové rozpätie
0,2693 € - 0,2596 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    17.8 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10013472

Cenové rozpätie
0,2711 € - 0,2711 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    12.7 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10013519

Cenové rozpätie
0,2711 € - 0,2711 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    12.7 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10151945

Cenové rozpätie
0,2522 € - 0,2172 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    12.7 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10001370

Cenové rozpätie
0,2522 € - 0,2026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    12.7 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 12.7 mm 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2

10150443

Cenové rozpätie
0,3426 € - 0,3426 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Šírka základne
    12.7 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 28.6 mm PA UL94 V-2

10013366

Cenové rozpätie
0,3002 € - 0,3002 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    17.8 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 6.0 mm PA UL94 V-2

10013403

Cenové rozpätie
0,3002 € - 0,3002 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    17.8 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013441

Cenové rozpätie
0,2711 € - 0,2711 €

Úroveň zásob
68 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    12.7 mm